(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas para correas planas - 110 a 510 mm de ancho

Poleas para correas planas - 110 a 510 mm de ancho
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: poleas
· Con brida SIN brida: Sin brida
· Uretano superficial: sin uretano
· Estilo de perforación: A través del agujero

  • Componentes inCAD
Poleas para correas planas - Ranura de centrado / coronada, Ancho: 110 a 500: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CoronadoV-Groove Recto
ROBAWCROBAWMAleación de aluminioAnodizado claro
ROBMWCROBMWMAcero al carbón 1020Niquelado electrolítico
ROBSWCROBSWMAcero inoxidable 304-

Especificaciones

■ Tipo coronadoNúmero de parte-d-L-H    
 ROBAWC30-10-L350-H1.0    
 ROBMWC35-N10-L300-H0.5    
 ROBSWC50-N15-L400-H0.5    
 
■ Tipo recto de ranura en VNúmero de parte-d-L-X-Y-Z
ROBAWM60-25-L250-X14.0-Y11.8-Z5.0
 ROBMWM50-20-L350-X13.0-Y11.5-Z6.0
 ROBSWM50-25-L400-X12.0-Y10.0-Z6.0
Número de partedH9Incremento de 10 mmHIncremento de 1 mmKd1D1M
TipoDOrificio circular + roscado internoChaveta + roscado internoLL=110~300L=310~500XYZLongitud claveAluminio (aleación de aluminio serie 5000)Acero (acero al carbono 1020)Acero inoxidable (acero inoxidable 304)Orificio circular + roscado internoChaveta + roscado interno
Tipo coronado
ROBAWC
ROBMWC
ROBSWC

Tipo recto de ranura en V
ROBAWM
ROBMWM
ROBSWM
308N8110~5100.3


0.5


0.8
0.5


0.8


1.0


1.2
7.0~15.05.0~12.02.0~4.5251515.81822M4M3
10N10 · NK10
12N1230
3510N104.0~6.0251718.11827M4M3
12N1230
15N15
4012N124.0~7.0301718.72033M4M3
15N15M4
20N204.0~6.02222.722M5
5015N154.0~7.017302840M5M4
20N2022M5
25N2527M6
(60)20N2022  45M6M5
25N2532--M6
30N30  
(80)25N2541  55M8M6
30N30--
35N35  M8
[ ! ]Cuando D = (60) u (80), solo disponible en aluminio (aleación de aluminio serie 5000). [! ] Las ranuras en V rectas D = 30 o 35 están disponibles solo en aluminio (aleación de aluminio serie 5000). [! ] Seleccione NK10 cuando Keyway + Tap con diámetro de orificio de eje 10 y ancho de chaveta de 4.0 mm (altura 1.8 mm) se solicita.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROBAWC30-[8,​10,​12]-L[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC30-N8-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC30-N10-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC30-N12-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC30-NK10-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC35-[8,​10,​12]-L[100-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC35-N10-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC35-N12-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC35-N15-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC40-[12,​15,​20]-L[100-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC40-N12-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC40-N15-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC40-N20-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC50-[15,​20,​25]-L[100-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC50-N15-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC50-N20-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC50-N25-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC60-[20,​25,​30]-L[100-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC60-N20-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC60-N25-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC60-N30-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC80-[25,​30,​35]-L[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC80-N25-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC80-N30-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWC80-N35-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBAWM30-[8,​10,​12]-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM30-N8-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM30-N10-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM30-N12-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM30-NK10-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROBAWM35-[10,​12,​15]-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROBAWM35-N10-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROBAWM35-N12-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROBAWM35-N15-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROBAWM40-12-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM40-15-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM40-20-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROBAWM40-N12-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM40-N15-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM40-N20-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROBAWM50-25-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM50-[15,​20,​25]-L[100-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM50-N15-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM50-N20-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM50-N25-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM50-N25-L[110-510/1]-Y[5-12/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM50-N25-L[110-510/1]-Z[4-7/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM60-[20,​25,​30]-L[100-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM60-N20-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM60-N25-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM60-N30-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM80-[25,​30,​35]-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM80-N25-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM80-N30-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBAWM80-N35-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROBMWC30-[8,​10,​12]-L[100-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBMWC30-N8-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBMWC30-N10-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBMWC30-N12-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
ROBMWC30-NK10-L[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAMaterial Diámetro exterior D
(Ø)
Tratamiento de superficies Diámetro del eje (diámetro interior) d
(mm)
Especificaciones del agujero del eje Ancho de chaveta b
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro8 ~ 12Agujero redondo + grifo-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro8Nuevo JIS Keyway + Tap-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro10Nuevo JIS Keyway + Tap30.3 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro12Nuevo JIS Keyway + Tap-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro10Nuevo JIS Keyway + Tap40.3 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro8 ~ 12Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro10Nuevo JIS Keyway + Tap30 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro12Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro15Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro12 ~ 20Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro12Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro15Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro20Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro15 ~ 25Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro15Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro20Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro25Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro20 ~ 30Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro20Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro25Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro30Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio80Anodizado claro25 ~ 35Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio80Anodizado claro25Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio80Anodizado claro30Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Aluminio] Aleación de aluminio80Anodizado claro35Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro8 ~ 12Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro8Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro10Nuevo JIS Keyway + Tap3-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro12Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro10Nuevo JIS Keyway + Tap4-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro10 ~ 15Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro10Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro12Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio35Anodizado claro15Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro12Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro15Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro20Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro12Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro15Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro20Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro25Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro15 ~ 25Agujero redondo + grifo--100 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro15Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro20Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro25Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro25Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 510-5 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro25Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 510-5 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro20 ~ 30Agujero redondo + grifo--100 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro20Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro25Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro30Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio80Anodizado claro25 ~ 35Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio80Anodizado claro25Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio80Anodizado claro30Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal[Aluminio] Aleación de aluminio80Anodizado claro35Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Acero] Tubo de acero 102030Niquelado sin electrolítico8 ~ 12Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2100 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Acero] Tubo de acero 102030Niquelado sin electrolítico8Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Acero] Tubo de acero 102030Niquelado sin electrolítico10Nuevo JIS Keyway + Tap30 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Acero] Tubo de acero 102030Niquelado sin electrolítico12Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado[Acero] Tubo de acero 102030Niquelado sin electrolítico10Nuevo JIS Keyway + Tap40 ~ 1.2110 ~ 510---

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea Con o sin brida Sin brida Uretano superficial Sin uretano
Longitud L(mm) ~300 / ~500 Bore Style Agujero circular