(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas para correas planas - 25 a 100 mm de ancho (Números de pieza)

Poleas para correas planas - 25 a 100 mm de ancho
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: poleas
· Uretano superficial: sin uretano
· Estilo de perforación: A través del agujero
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro

  • Componentes inCAD
Poleas para correas planas - Ranura de centrado / coronada, Ancho: 25 a 100: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio serie 5000
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-d-L-H
ROBAC30-NK10-L62-H0.3
■ Tipo coronado
■ Tipo recto de ranura en V
Número de parte-d-L-X-Y-Z
ROBAM40-15-L82-X7.8-Y6.0-Z5.0
Número de partedH7Incremento de 1 mmSolo tipo coronadoV-Groove Tipo recto Incremento de 0.1 mmLongitud claveMF
Orificio circular + roscado internoChaveta + roscado interno
TipoDOrificio circular + roscado internoChaveta + roscado internoLHXYZK
Tipo coronado
ROBAC
ROBACF

Tipo recto de ranura en V
ROBAM

[ ! ]El tipo recto de ranura en V solo está disponible en la dimensión D 30 o mayor.
158N8Tipo coronado
25~100


Tipo recto de ranura en V
50~100




[ ! ]Cuando se selecciona Keyway para V-Groove Straight Type D = 60 u 80
60~100
0.3

0.5

0.8
---25M4M33.5-
208N825-
10N10, NK10
258N82526
10N10, NK10
308N87.0~15.05.0~12.04.0~7.02531
10N10, NK10
12N124.0~6.030
3510N10, NK104.0~7.02536
12N1230
15N15M4
4012N1230M341
15N15M4
20N20M5
5015N1530M5M4451
20N20M5
25N25M5
6020N2030M6M54.561
25N25M6
30N30
8025N2530M8M6681
30N30
35---
[ ! ]Cuando L≤36 (N8, N10, NK10) o L≤43 (N12, N15, N20) o L≤45 (N25, N30), K = L (sin brida) o K = L + 4 (con bridas).
[ ! ]El tipo con brida solo es aplicable a D = 25 o más; Tipo embridado con chaveteros a D30 o más.
[ ! ]Seleccione NK10 cuando se solicite Keyway + Tap con diámetro interior del eje con un ancho de keyway de 4.0 mm (altura 1.8 mm).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROBAM80-N30-L[60-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon o sin brida ADiámetro exterior D
(Ø)
Diámetro del eje (diámetro interior) d
(mm)
Especificaciones del agujero del eje Ancho de chaveta b
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCon ranura transversal8030Nuevo JIS Keyway + Tap--60 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea Uretano superficial Sin uretano Longitud L(mm) ~50 / ~100
Bore Style Agujero circular Tratamiento de superficies Anodizado claro