(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas para correas redondas - sujeción

Poleas para correas redondas - sujeción
  • Menor Tiempo de Envío

· Poleas/Poleas: Polea (Sin rodamiento)
· Número de ranuras: Simple
· Tipo de polea: Tipo de sujeción

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Poleas para correas redondas: sujeción, ranura en U: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Surco trapezoideRanura en U
MBRDCMBRCAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal (x2) Acero de aleación 4137
MBRDACMBRACAleación de aluminio serie 5000Anodizado claroTornillos de cabeza hexagonal (x2) Acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-Radio de la correa-R-d
MBRDC30
MBRC60
-
2

-

2.5
-
-
5
6
Número de parteRadio de la correaRd(H7)DD1D2hWLTXYMDiámetro de la correa aplicable
TipoP.D.Trapecio dRanura en U
Surco trapezoide
MBRDC
MBRDAC


Ranura en U
MBRC
MBRAC
20145      16221812.21152.553M32
304566.358   20322873.5
404238
301.5 566.358   2032271.53.316102.573.5M33
404237
45 566.358101112254742204.594.5M4
606257
232 566.358   20251924.416102.573.5M34
283024
303226
404236
45 566.358101112254741204.594.5M4
485044
606256
808276
282.5 566.358   2030232.55.516102.573.5M35
40 566.358101112254235204.594.5M4
485043
505245
606255
757770
808275
283 566.358   20302236.616102.573.5M36
38 566.35    4032204.56.5M4
48 566.35810111225504294.5
505244
586052
606254
757769
959789
10010294

Modificaciones

Poleas para correas redondas: sujeción, ranura en U: imagen relacionada
>> Página de la izquierda

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MBRAC20-1-[4,​5]
MBRAC23-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC28-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC28-2.5-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC28-3-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC30-1-[4,​5,​6,​6.35,​8]
MBRAC30-1.5-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC30-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC38-3-[5,​6,​6.35]
MBRAC40-1-[4,​5,​6,​6.35,​8]
MBRAC40-1.5-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC40-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC40-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRAC45-1.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC45-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRAC48-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRAC48-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRAC48-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC50-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRAC50-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC58-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC60-1.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC60-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRAC60-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC60-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC75-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRAC75-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC80-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRAC80-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRAC95-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC100-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC20-1-[4,​5]
MBRC23-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC28-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC28-2.5-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC28-3-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC30-1-[4,​5,​6,​6.35,​8]
MBRC30-1.5-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC30-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC38-3-[5,​6,​6.35]
MBRC40-1-[4,​5,​6,​6.35,​8]
MBRC40-1.5-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC40-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC40-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRC45-1.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRC45-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC48-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC48-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRC48-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC50-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRC50-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC58-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC60-1.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRC60-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC60-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRC60-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC75-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
MBRC75-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC80-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC80-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del surco Diámetro de la correa aplicable
(mm)
Diámetro del círculo de paso PD
(mm)
Ancho nominal W
(mm)
Material Acabado superficial Diámetro del eje d (o P)
(mm)
R
(mm)
Radio de la correa
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U220-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro4 ~ 51-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U423-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U428-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U528-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 82.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U628-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 83-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U230-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro4 ~ 81-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U330-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 81.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U430-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U638-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 6.353-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U240-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro4 ~ 81-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U340-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 81.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U440-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U540-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 112.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U345-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 121.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U445-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 112-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U448-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 112-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U548-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 112.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U648-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 123-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U550-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 112.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U650-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 123-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U658-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 123-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U360-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 121.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U460-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 112-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U560-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 122.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U660-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 123-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U575-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 112.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U675-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 123-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U480-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 112-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U580-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 112.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U695-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 123-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U6100-Aleación de aluminio 5052Anodizado claro5 ~ 123-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U220-Acero al carbón 1045Pavonado4 ~ 51-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U423-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U428-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U528-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 82.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U628-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 83-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U230-Acero al carbón 1045Pavonado4 ~ 81-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U330-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 81.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U430-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U638-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 6.353-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U240-Acero al carbón 1045Pavonado4 ~ 81-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U340-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 81.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U440-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U540-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 112.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U345-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 111.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U445-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U448-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U548-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 112.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U648-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 123-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U550-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 112.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U650-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 123-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U658-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 123-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U360-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 111.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U460-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U560-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 112.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U660-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 123-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U575-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 112.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U675-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 123-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U480-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura en U580-Acero al carbón 1045Pavonado5 ~ 112.5-

Cargando…

Más información

Poleas para correas redondas - sujeción, ranura en U: imagen relacionada
· Cinturón: MBT3, 4, 5 listados en >> haga clic aquí
Fuerza de tracción al 5% de alargamiento (>> haga clic aquí )
 

Información básica

Poleas / ruedas locas Poleas Número de surcos Simple Tipo de polea Tipo de sujeción