(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Un concentrador (como poleas, engranajes y ruedas dentadas) se puede conectar fácilmente con un eje atornillando.

Un concentrador (como poleas, engranajes y ruedas dentadas) se puede conectar fácilmente con un eje atornillando.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un concentrador (como poleas, engranajes y ruedas dentadas) se puede conectar fácilmente con un eje atornillando.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Bujes sin llave - rectos: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principal
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MLAAcero al carbono 1045
MLAPNiquelado sin electrolítico

Especificaciones

Bujes sin llave - rectos: imagen relacionada
Número de piezaDWP.C.D.L1BTornillo de bloqueoPar máx. admisible
(Nm)
Carga de empuje permitida
(kN)
Agujero de tornillo para remociónMasa
(sol)
TipodMxLCant.Llave hexagonal
Nominal
Par torque
(Nm)
MLA
MLAP
20472634.52018M6x188512.729429.42240
2234.5323230
245037.5362250
25372240
285542.51049034.3290
3052935.3280
326047.51267642.1340
3569639.2310
386552.51488246.1370
40931350
427532602421M8x2212629.4145168.6600
45165773.5570
4880651775630
50173668.6610
55857014237486.3660
609075274691.2700
659580298291.2710
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MLA20
MLA22
MLA24
MLA25
MLA28
MLA30
MLA32
MLA35
MLA38
MLA40
MLA42
MLA45
MLA48
MLA50
MLA55
MLA60
MLA65
MLAP20
MLAP22
MLAP24
MLAP25
MLAP28
MLAP30
MLAP32
MLAP35
MLAP38
MLAP40
MLAP42
MLAP45
MLAP48
MLAP50
MLAP55
MLAP60
MLAP65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(Ø)
Max. Rango de par permitido
(N•m)
Tratamiento superficial del cuerpo Diámetro del cubo D
(Ø)
Torque máximo admisible
(N•m)
Carga de empuje permitida
(kN)
Longitud total
(mm)
OD D1 (o D)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020200.1~300.0Ninguno4730029.52047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022300.1~500.0Ninguno4733029.52047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024300.1~500.0Ninguno5041033.82050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025300.1~500.0Ninguno5043033.82050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028300.1~500.0Ninguno5553037.82055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030500.1~700.0Ninguno5557037.82055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032500.1~700.0Ninguno6073045.42060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035500.1~700.0Ninguno6080045.42060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038700.1~1000.0Ninguno65101052.92065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040700.1~1000.0Ninguno65106052.92065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10421000.1~3000.0Ninguno75156074.12475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451000.1~3000.0Ninguno75167074.12475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10481000.1~3000.0Ninguno80178074.12480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501000.1~3000.0Ninguno80186074.12480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10551000.1~3000.0Ninguno85253091.82485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10601000.1~3000.0Ninguno90276091.82490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10651000.1~3000.0Ninguno95299091.82495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020200.1~300.0Niquelado sin electrodos4730029.52047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022300.1~500.0Niquelado sin electrodos4733029.52047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024300.1~500.0Niquelado sin electrodos5041033.82050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025300.1~500.0Niquelado sin electrodos5043033.82050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028300.1~500.0Niquelado sin electrodos5553037.82055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030500.1~700.0Niquelado sin electrodos5557037.82055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032500.1~700.0Niquelado sin electrodos6073045.42060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035500.1~700.0Niquelado sin electrodos6080045.42060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038700.1~1000.0Niquelado sin electrodos65101052.92065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040700.1~1000.0Niquelado sin electrodos65106052.92065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10421000.1~3000.0Niquelado sin electrodos75156074.12475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451000.1~3000.0Niquelado sin electrodos75167074.12475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10481000.1~3000.0Niquelado sin electrodos80178074.12480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501000.1~3000.0Niquelado sin electrodos80186074.12480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10551000.1~3000.0Niquelado sin electrodos85253086.32485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10601000.1~3000.0Niquelado sin electrodos90276091.22490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10651000.1~3000.0Niquelado sin electrodos95299091.22495

Cargando…

  1. 1

Más información

Bujes sin llave - Rectos: imagen relacionada
 

Información básica

Serie Tipo recto Característica de centrado No autocentrado Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Estructura de apriete Tipo de doble cono Estructura Tipo mecánico (tipo cuña) Cantidad de tornillo de bloqueo Piezas múltiples