(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes sin llave - estándar

Bujes sin llave - estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bujes sin llave - estándar
  • Bujes sin llave - estándar
  • Descuento por volumen

Un concentrador (como poleas, engranajes y ruedas dentadas) se puede conectar fácilmente con un eje atornillando.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes sin llave - Estándar: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principal
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MLMAcero al carbón 1045-
MLMB(Óxido negro)
MLMPNiquelado electrolítico
MLHSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Bujes sin llave - Estándar: imagen relacionada
Número de parteDD1P.C.D.L2L3TT2Tornillo de bloqueo
TipodMxLCantidad
MLM
MLMB
(Óxido negro)
MLMP
(Niquelado electrolítico)
MLHS
(Acero inoxidable)
51618.511.71381.81.2M3x104
61921.51414.3921.3M4x12
82123.515.414.69.32.01.3
102325.517.514.89.5
112426.518.415.8
122628.520.218.010.52.51.5M4x156
142830.522.2
152931.523.219.011.5
163033.024.219.612.01.6
173133.525.220.112.58
183234.526.2
193335.527.2
203842.030.824.115.33.01.8M5x18
224044.032.8
244246.034.825.116.3
254347.035.826.117.3
284650.038.826.63.510
304852.040.8
325054.042.827.618.3
355762.048.430.019.54.02.0M6x208
386065.051.430.520.010
406267.053.431.020.5
426469.055.4
456772.058.431.521.0
487075.061.432.04.512
507277.063.432.521.514
557783.068.4
608287.073.433.522.05.015
658792.078.4
7097103.086.236.124.0M8x2514
■ Características
(1) Con el piloto en la brida del diámetro interno, el tornillo de bloqueo de apriete presiona el diámetro interno del cubo. Esto genera un efecto para controlar la inestabilidad en la cara extremo del cubo y el diámetro exterior (efecto de centrado).
(2) Ajuste de fase libre y posicionamiento.
(3) No HAY movimiento del cubo en dirección axial cuando se aprieta con el tornillo de bloqueo.
(4) Sin contragolpe después de apretar.
■ Tolerancia recomendada del eje y el cubo
Diámetro exterior del ejeh7 (g6)
Diámetro interno de cuboH7
Finish surface roughness at or below 1.6a in shaft and 3.2a in hub.
TipoMLM / MLMBMLMPMLHSMasa
(g)
dTorque máximo admisible
(Nm)
Carga de empuje permitida
(kN)
Par de apriete de tornillos (Nm)Torque máximo admisible
(Nm)
Carga de empuje permitida
(kN)
Par de apriete de tornillos (Nm)Torque máximo admisible
(Nm)
Carga de empuje permitida
(kN)
Par de apriete de tornillos (Nm)
MLMMLMB
56.82.641.91.64.61.841.92.81.130.8818
612.72.943.93.210.72.493.97.82.542.726
819.64.8316.64.110.72.6435
1027.55.1019.63.912.72.5540
1129.45.3022.54.014.72.6445
1244.17.3636.25.924.54.0253
1463.79.0250.97.228.461
1580.49.9154.830.466
1683.310.0058.87.332.375
1792.210.1076.48.946.15.3975
1895.110.2080.349.080
1998.110.3085.251.981
20216.021.608.87.5183.018.38.8121.612.165.6144
22255.022.60201.0133.412.06165
24363.029.90252.021.0146.112.16180
25392.031.40264.021.1153.0188
28441.0295.0213.815.20195
30500.033.30396.026.4229.515.30208
32530.0423.0244.215.20219
35883.047.6015.712.7548.031.315.7301.117.169.6325
381020.049.40741.039.0409.021.48362
401079.050.30779.0430.6380
421157.051.50823.039.2452.2405
451285.056.90882.0484.6435
481402.058.401117.046.5620.925.80460
501706.068.201362.054.4754.330.11485
551883.068.501512.055.0---520
602108.068.701768.058.9560
652236.01915.0610
703285.093.2037.331.02920.083.637.3845
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MLHS5
MLHS6
MLHS8
MLHS10
MLHS11
MLHS12
MLHS14
MLHS15
MLHS16
MLHS17
MLHS18
MLHS19
MLHS20
MLHS22
MLHS24
MLHS25
MLHS28
MLHS30
MLHS32
MLHS35
MLHS38
MLHS40
MLHS42
MLHS45
MLHS48
MLHS50
MLM5
MLM6
MLM8
MLM10
MLM11
MLM12
MLM14
MLM15
MLM16
MLM17
MLM18
MLM19
MLM20
MLM22
MLM24
MLM25
MLM28
MLM30
MLM32
MLM35
MLM38
MLM40
MLM42
MLM45
MLM48
MLM50
MLM55
MLM60
MLM65
MLM70
MLMB5
MLMB6
MLMB8
MLMB10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Diámetro del agujero del eje d
(Ø)
Max. Rango de par permitido
(N•m)
Tratamiento superficial del cuerpo Diámetro del cubo D
(Ø)
Torque máximo admisible
(N•m)
Carga de empuje permitida
(kN)
Longitud total
(mm)
OD D1 (o D)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30452.0~20.0Ninguno162.81.131318.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30462.0~20.0Ninguno197.82.5414.321.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30482.0~20.0Ninguno2110.72.6414.623.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304102.0~20.0Ninguno2312.72.5514.825.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304112.0~20.0Ninguno2414.72.6415.826.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041220.1~50.0Ninguno2624.54.021828.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041420.1~50.0Ninguno2828.44.021830.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041520.1~50.0Ninguno2930.44.021931.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041620.1~50.0Ninguno3032.34.0219.633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041720.1~50.0Ninguno3146.15.3920.133.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041820.1~50.0Ninguno32495.3920.134.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041950.1~70.0Ninguno3351.95.3920.135.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30420100.1~150.0Ninguno38121.612.1624.142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30422100.1~150.0Ninguno40133.412.0624.144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30424100.1~150.0Ninguno42146.112.1625.146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30425150.1~200.0Ninguno4315312.1626.147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30428200.1~300.0Ninguno46213.815.226.650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30430200.1~300.0Ninguno48229.515.326.652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30432200.1~300.0Ninguno50244.215.227.654
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30435300.1~500.0Ninguno57301.117.163062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30438300.1~500.0Ninguno6040921.4830.565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30440300.1~500.0Ninguno62430.621.483167
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30442300.1~500.0Ninguno64452.221.483169
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30445300.1~500.0Ninguno67484.621.4831.572
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30448500.1~700.0Ninguno70620.925.83275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30450700.1~1000.0Ninguno72754.330.1132.577
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 104552.0~20.0Ninguno1672.641318.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 104562.0~20.0Ninguno19142.9414.321.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 104582.0~20.0Ninguno21224.8314.623.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10451020.1~50.0Ninguno23255.114.825.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 10451120.1~50.0Ninguno24305.315.826.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 10451220.1~50.0Ninguno26507.361828.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 10451450.1~70.0Ninguno28659.021830.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 10451570.1~100.0Ninguno29709.911931.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 10451670.1~100.0Ninguno30751019.633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10451770.1~100.0Ninguno3111010.120.133.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10451870.1~100.0Ninguno3211510.220.134.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10451970.1~100.0Ninguno3312010.320.135.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 104520200.1~300.0Ninguno3822021.624.142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 104522200.1~300.0Ninguno4029022.624.144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 104524300.1~500.0Ninguno4232029.925.146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 104525300.1~500.0Ninguno4335031.426.147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 104528300.1~500.0Ninguno4638031.426.650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 104530300.1~500.0Ninguno4841033.326.652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 104532500.1~700.0Ninguno5044033.327.654
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 104535700.1~1000.0Ninguno5772047.63062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045381000.1~3000.0Ninguno6077049.430.565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045401000.1~3000.0Ninguno6281050.33167
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045421000.1~3000.0Ninguno6485051.503169
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045451000.1~3000.0Ninguno67120056.931.572
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045481000.1~3000.0Ninguno70120058.43275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045501000.1~3000.0Ninguno72150068.232.577
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045551000.1~3000.0Ninguno77160068.532.583
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045601000.1~3000.0Ninguno82190068.733.587
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045651000.1~3000.0Ninguno87200068.733.592
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045703000.1~10000.0Ninguno97340093.236.1103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 104552.0~20.0Pavonado1672.641318.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 104562.0~20.0Pavonado19142.9414.321.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 104582.0~20.0Pavonado21224.8314.623.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10451020.1~50.0Pavonado23255.114.825.5

Cargando…

Más información

Bujes sin llave - Estándar: imagen relacionada
 

Información básica

Serie Tipo estándar Característica de centrado Autocentrado Estructura de apriete Tipo de cono único
Estructura Tipo mecánico (tipo cuña) Cantidad de tornillo de bloqueo Piezas múltiples