(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorio para Correa Dentada - Guias de soporte.

Accesorio para Correa Dentada - Guias de soporte.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Guía destinada a evitar que las correas se doblen y se desvíen durante el transporte.

  • Componentes inCAD
Correa dentada - Guías de soporte: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: UHMW

Especificaciones

Número de parte -L-P-H-Mecanizado KHole
Diámetro nominal
     
Tipo   Nominal
BTG
BTGZ
  150
200A
-
-
300
1200

-

P160

-

H8

-

K5

Número de parteL
Incremento de 10 mm
P (paso de agujero) Incremento de 5 mmH
Numero de orificios
K
Mecanizado de agujeros y selección de diámetro nominal
Tipo de correa aplicableABCDE
TipoNominal
BTG (sin orificio)

BTGZ (1 hilera de agujeros perforados)
100200~1800---T5100, AT5100128.620101.4
15050~500
2~10
4, 5, 6
T5150, AT51501723
150AT10150, AT101509123
200T5200228.630101.4
200AT10200, AT102009123
250T10250, AT102502735
250BT52508.6101.4
300T1030032942123
400T104004353
500T105005363
[ ! ]Aplicable a cinturones que no figuran en "Tipo de cinturón aplicable". Asegúrese del ancho y la altura de los dientes antes de usar.
[ NG ]El ancho nominal de la correa 100 no está disponible para BTGZ.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BTG100-[200-1800/10]
BTG150-[200-1800/10]
BTG150A-[200-1800/10]
BTG200-[200-1800/10]
BTG200A-[200-1800/10]
BTG250-[200-1800/10]
BTG250B-[200-1800/10]
BTG300-[200-1800/10]
BTG400-[200-1800/10]
BTG500-[200-1800/10]
BTGZ150-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ150A-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ200-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ200A-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ250-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ250B-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ300-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ400-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ500-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSelección de orificios Diámetro nominal del agujero avellanado [K] H
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin tipo de orificio--200 ~ 1800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin tipo de orificio--200 ~ 1800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin tipo de orificio--200 ~ 1800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin tipo de orificio--200 ~ 1800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin tipo de orificio--200 ~ 1800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin tipo de orificio--200 ~ 1800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin tipo de orificio--200 ~ 1800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin tipo de orificio--200 ~ 1800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin tipo de orificio--200 ~ 1800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin tipo de orificio--200 ~ 1800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 hilera de agujeros perforados4 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 hilera de agujeros perforados4 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 hilera de agujeros perforados4 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 hilera de agujeros perforados4 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 hilera de agujeros perforados4 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 hilera de agujeros perforados4 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 hilera de agujeros perforados4 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 hilera de agujeros perforados4 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 hilera de agujeros perforados4 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Correa dentada - Guías de soporte: imagen relacionada
LTBN-T10400 (>> Haga clic aquí )
TTPA30T10400 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de banda Placa de sujeción de correa de distribución