(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de Sujeción para Banda Dentada Abierta - Fijación por medio de tornillo y tuerca.

Placas de Sujeción para Banda Dentada Abierta - Fijación por medio de tornillo y tuerca.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Nuevo] Se añaden las medidas para el ancho nominal de la correa 3/16" para MXL, 3" para H, 20 mm para S5M, 60 mm para S8M y 5 mm para T5. [6/30/2023]
· Serie de cinturones: H, L, MXL, S2M, S3M, S5M, S8M, T10, T5, XL
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la placa de sujeción de la correa de distribución - ajuste de tuerca, doble (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Placa de sujeción de correa de distribución - Tipo de ajuste de tuerca, doble: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Materiales: A6N01-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro
[A] Accesorios: Tornillos de cabeza hueca hexagonal, tuercas

Especificaciones

Número de parte
Tipo Tipo de banda Ancho nominal de la banda
TBCS - XL 025
Número de parteWABT1T2hLPIncluidodNúmero de
Orificios de montaje
Número de hoyo (s)
TipoTipo de bandaAncho nominal de la bandaTornillo
TBCS
(①+②)
MXL*0256.426 18 4 4 0.51 19 11 M3-123.46
0379.522 14
05012.726 18
XL0256.466 24 6 5 1.25 56 12 M4-154.5
0317.925 14
0379.526 16
05012.730 20
L05012.7124 32 8 1.90 111 20 M5-205.58
07519.138 26
10025.446 33
H07519.1165 38 10 2.30 147 26
10025.446 33
15038.158 45
20050.870 58
S2M040426 16 4 4 0.76 18 8 M3-123.46
060618 10
1001024 15
S3M060639 18 1.14 31 10
1001022 14
1501528 20
S5M1001065 26 6 5 1.81 51 16 M4-154.5
1501532 21
2502542 31
S8M15015104 34 8 2.85 84 22 M5-205.58
2502544 32
3003050 37
4004060 47
T51001065 26 6 5 1.2 51 16 M4-154.56
1501532 21
2002038 26
2502543 31
T10150151303482.5 111 22 M5-205.58
200204027
250254432
300305037
[ ! ]El accesorio de metal de tipo S_M se puede usar con una correa de tipo P_M.
[ ! ]* MXL025 está disponible para el cinturón de MXL019.
[ ! ]No mecanice agujeros de montaje en una correa.
[ ! ]Se establece una dimensión para acoplar 6 dientes (ajuste).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TBCS-H075
TBCS-H100
TBCS-H150
TBCS-H200
TBCS-L050
TBCS-L075
TBCS-L100
TBCS-MXL025
TBCS-MXL037
TBCS-MXL050
TBCS-S2M040
TBCS-S2M060
TBCS-S2M100
TBCS-S3M060
TBCS-S3M100
TBCS-S3M150
TBCS-S5M100
TBCS-S5M150
TBCS-S5M250
TBCS-S8M150
TBCS-S8M250
TBCS-S8M300
TBCS-S8M400
TBCS-T10150
TBCS-T10200
TBCS-T10250
TBCS-T10300
TBCS-T5100
TBCS-T5150
TBCS-T5200
TBCS-T5250
TBCS-XL025
TBCS-XL031
TBCS-XL037
TBCS-XL050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de la banda (mm)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10H19.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10H25.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10H38.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10H50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10L12.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10L19.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10L25.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MXL6.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MXL9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MXL12.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S2M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S2M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S2M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S3M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S3M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S3M15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S5M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S5M15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S5M25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S8M15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S8M25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S8M30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S8M40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10XL6.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10XL7.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10XL9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10XL12.7

Cargando…

  1. 1

Más información

Placa de sujeción de correa de distribución - Tipo de ajuste de tuerca, doble: Imagen relacionada

Ejemplo

Placa de sujeción de correa de distribución - Tipo de ajuste de tuerca, doble: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de banda Placa de sujeción de correa de distribución