(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Correas dentadas: largas, de poliuretano, número de dientes configurable

Correas dentadas: largas, de poliuretano, número de dientes configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

La longitud de la banda se puede seleccionar según lo deseado. Estas correas dentadas son adecuadas para un transporte sincrónico de largo alcance.

  • Componentes inCAD
Correas dentadas largas - número de dientes configurable: Related Image
Correas dentadas largas - número de dientes configurable: Related Image
・Materials
Tipo Tipo [M] Material
③Cuerpo principal ②Alambre principal ③Paño
LTBJ Estándar Poliuretano
(para proceso conjunto)
T5, T10, L , H, S5M,
S8M: alambre con núcleo de aramida
AT5, AT10: cable de acero
-
LTBN Forro de tela en la parte posterior Tela de nylon
LTBR Forro de tela en ambos lados
[ ! ]Operating Temp.: -20°C~70°C

Especificaciones

Número de parte - Número de dientes
 
Tipo   Tipo de banda   Ancho nominal de la banda
LTBJ
LTBR
-
-
AT5
H
  150
200
-
-
800
300
[ ! ]For the belt design data >>Click here, for material properties Click here
■Comparison of Friction Coefficient (Reference Value)
Tipo de banda
Material de correspondencia
Superficie del diente Superficie posterior
Forro de tela Estándar Forro de tela Estándar
Acero 0.34 0.65 0.29 0.75
Acero inoxidable 0.22 0.68 0.17 0.69
Aluminio 0.19 0.42 0.15 0.50
UHMW 0.18 0.31 0.17 0.32
Fluoropolímero 0.12 0.21 0.12 0.28
* Figures in the table are examples of actual measurement, not standard values.
Tipo de banda Tono 2θ(°) H h i L Unidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
Estándar Forro de tela en la parte posterior Forro de tela en ambos lados
L 9.525 40° 3.6 1.91 1.69 3.25 29.1 28.8 -
H 12.7 40° 4.36 2.29 2.07 4.4 36.2 33.8 -
T5 5 40° 2.2 1.2 1.0 1.8 19.0 - 20.0
T10 10 40° 4.5 2.5 2.0 3.5 37.7 34.5 32.5
AT5 5 50° 2.7 1.2 1.5 2.5 32.0 - -
AT10 10 50° 4.5 2.5 2.0 5.0 58.6 - -

Tipo de banda Tono Ra Lr H h i Unidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
Estándar
S5M 5 3.25 3.25 3.31 1.81 1.5 29.0
S8M 8 5.2 5.2 5.3 2.95 2.35 45.2

Número de parte Número de dientes Ancho de la banda (mm) Tensión permisible (N)
Tipo Tipo de banda Ancho nominal de la banda
LTBJ
(estándar)

LTBN
(Forro de tela en la parte trasera)

LTBR
(Forro de tela en ambos lados)
L 050 74~1049 12.7 92
075 19.1 138
100 25.4 184
150 38.1 276
H 075 56~787 19.1 163
100 25.4 216
150 38.1 324
200 50.8 432
S5M 100 140~2000 10 60
150 15 90
250 25 150
S8M 150 88~1250 15 117
250 25 196
300 30 235
400 40 313
T5 100 140~2000 10 58
150 15 87
200 20 116
250 25 145
T10 150 70~1000 15 180
200 20 240
250 25 300
300 30 360
400 40 481
500 50 601
AT5 100 140~2000 10 74
150 15 110
AT10 150 70~1000 15 234
200 20 312
250 25 391
[ ! ]Overall Length: Number of Teeth x Pitch. [ ! ]Kgf=Nx0.101972
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LTBJ-AT10150-[70-1000/1]
LTBJ-AT10200-[70-1000/1]
LTBJ-AT10250-[70-1000/1]
LTBJ-AT5100-[140-2000/1]
LTBJ-AT5150-[140-2000/1]
LTBJ-H075-[56-787/1]
LTBJ-H100-[56-787/1]
LTBJ-H150-[56-787/1]
LTBJ-H200-[56-787/1]
LTBJ-L050-[74-1049/1]
LTBJ-L075-[74-1049/1]
LTBJ-L100-[74-1049/1]
LTBJ-L150-[74-1049/1]
LTBJ-S5M100-[140-2000/1]
LTBJ-S5M150-[140-2000/1]
LTBJ-S5M250-[140-2000/1]
LTBJ-S8M150-[88-1250/1]
LTBJ-S8M250-[88-1250/1]
LTBJ-S8M300-[88-1250/1]
LTBJ-S8M400-[88-1250/1]
LTBJ-T10150-[70-1000/1]
LTBJ-T10200-[70-1000/1]
LTBJ-T10250-[70-1000/1]
LTBJ-T10300-[70-1000/1]
LTBJ-T10400-[70-1000/1]
LTBJ-T10500-[70-1000/1]
LTBJ-T5100-[140-2000/1]
LTBJ-T5150-[140-2000/1]
LTBJ-T5200-[140-2000/1]
LTBJ-T5250-[140-2000/1]
LTBN-H075-[56-787/1]
LTBN-H100-[56-787/1]
LTBN-H150-[56-787/1]
LTBN-H200-[56-787/1]
LTBN-L050-[74-1049/1]
LTBN-L075-[74-1049/1]
LTBN-L100-[74-1049/1]
LTBN-L150-[74-1049/1]
LTBN-T10150-[70-1000/1]
LTBN-T10200-[70-1000/1]
LTBN-T10250-[70-1000/1]
LTBN-T10300-[70-1000/1]
LTBN-T10400-[70-1000/1]
LTBN-T10500-[70-1000/1]
LTBR-T10150-[70-1000/1]
LTBR-T10200-[70-1000/1]
LTBR-T10250-[70-1000/1]
LTBR-T10300-[70-1000/1]
LTBR-T10400-[70-1000/1]
LTBR-T10500-[70-1000/1]
LTBR-T5100-[140-2000/1]
LTBR-T5150-[140-2000/1]
LTBR-T5200-[140-2000/1]
LTBR-T5250-[140-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPropiedades Tipo de banda Ancho del cinturón
(mm)
Material de alambre central Tipo en forma de cinturón Ancho nominal de la banda Número de dientes
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarAT1015Cable de aceroPerfil de diente trapezoidal tipo AT15070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarAT1020Cable de aceroPerfil de diente trapezoidal tipo AT20070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarAT1025Cable de aceroPerfil de diente trapezoidal tipo AT25070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarAT510Cable de aceroPerfil de diente trapezoidal tipo AT100140 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarAT515Cable de aceroPerfil de diente trapezoidal tipo AT150140 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarH19.1AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal07556 ~ 787
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarH25.4AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal10056 ~ 787
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarH38.1AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal15056 ~ 787
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarH50.8AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal20056 ~ 787
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarMXL/T8012.7AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal05074 ~ 1049
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarMXL/T8019.1AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal07574 ~ 1049
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarMXL/T8025.4AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal10074 ~ 1049
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarMXL/T8038.1AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal15074 ~ 1049
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarS5M10AramidaPerfil de diente redondo super torque100140 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarS5M15AramidaPerfil de diente redondo super torque150140 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarS5M25AramidaPerfil de diente redondo super torque250140 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarS8M15AramidaPerfil de diente redondo super torque15088 ~ 1250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarS8M25AramidaPerfil de diente redondo super torque25088 ~ 1250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarS8M30AramidaPerfil de diente redondo super torque30088 ~ 1250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarS8M40AramidaPerfil de diente redondo super torque40088 ~ 1250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarT1015AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico15070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarT1020AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico20070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarT1025AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico25070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarT1030AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico30070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarT1040AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico40070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarT1050AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico50070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarT510AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico100140 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarT515AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico150140 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarT520AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico200140 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarT525AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico250140 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en la parte posteriorH19.1AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal07556 ~ 787
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en la parte posteriorH25.4AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal10056 ~ 787
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en la parte posteriorH38.1AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal15056 ~ 787
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en la parte posteriorH50.8AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal20056 ~ 787
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en la parte posteriorMXL/T8012.7AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal05074 ~ 1049
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en la parte posteriorMXL/T8019.1AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal07574 ~ 1049
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en la parte posteriorMXL/T8025.4AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal10074 ~ 1049
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en la parte posteriorMXL/T8038.1AramidaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal15074 ~ 1049
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en la parte posteriorT1015AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico15070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en la parte posteriorT1020AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico20070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en la parte posteriorT1025AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico25070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en la parte posteriorT1030AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico30070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en la parte posteriorT1040AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico40070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en la parte posteriorT1050AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico50070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en ambos ladosT1015AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico15070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en ambos ladosT1020AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico20070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en ambos ladosT1025AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico25070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en ambos ladosT1030AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico30070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en ambos ladosT1040AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico40070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en ambos ladosT1050AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico50070 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en ambos ladosT510AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico100140 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en ambos ladosT515AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico150140 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en ambos ladosT520AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico200140 ~ 2000
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Forro de tela en ambos ladosT525AramidaPerfil de diente trapezoidal Tipo métrico250140 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Correas dentadas largas - número de dientes configurable: Related Image
BTG (>> Haga clic aquí )
[ ! ]Para otros ejemplos de uso >> Haga clic aquí
 

Información básica

Forma de la correa Extremo cerrado (conexión de soldadura) Material de la correa Poliuretano

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la diferencia entre los cinturones LTBN y TBN?
回答: LTBN y TBN funcionarán en la misma polea, siempre que sean del mismo tipo (tipo H, tipo MXL, etc.), sin embargo, una correa LTBN transporta productos en su superficie externa, lo que puede ser más costoso, y TBN está diseñado para la transmisión de torque .