(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bandas Dentadas Abiertas - Variedad de tipos de dientes.

Bandas Dentadas Abiertas - Variedad de tipos de dientes.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Serie de cinturones: AT10, AT5, H, L, P3M, P5M, P8M, S3M, S5M, S8M, T10, T5, XL
· Material del cinturón: Correa de poliuretano, correa de goma.
· Tipo de forma de cinturón: Correa PX con perfil de diente circular, perfil de diente redondo super torque, perfil de diente trapezoidal tipo circular, perfil de diente trapezoidal tipo métrico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de extremo abierto: poliuretano, caucho de cloropreno (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Correas de extremo abierto, caucho de poliuretano/cloropreno: Related Image
· Materiales
[ ! ]Temperatura de funcionamiento: -20°C a 80°C
Tipo[M] Material
Cuerpo principalCable central
TBOG, HTBOG, PTBOGCaucho de cloropreno (negro)Cuerda de vidrio
TBO, HTBO, TTBOPoliuretano (blanco)Cable de acero

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes
TipoTipo de bandaAncho nominal de la banda
TBO
HTBOG
TTBO
- H
- S5M
- AT5
100
100
150
-
-
-
1100
500
1200
Tipo de bandaTono2θ (°)HhiLUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
Caucho de cloroprenoPoliuretano
XL5.0850°2.251.251.01.3526.7722.17
L9.52540°3.51.91.63.237.836.22
H12.740°4.32.32.04.452.3641.22
T5540°2.21.21.01.8-22.1
T101040°4.52.52.03.5-47.6
AT5550°2.71.21.52.5-32.0
AT101050°4.52.52.05-58.6
[ ! ]Para los datos de diseño de la correa >> Haga clic aquí
Tipo de bandaTonoRaLrHhiPLDUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
Caucho de cloroprenoPoliuretano
S3M31.95 1.95 2.10(2.00)1.14 0.96(0.86)0.381 -24.3
S5M53.25 3.25 3.61(3.20)1.91(1.77)1.70(1.43)0.480 38.834.6
S8M85.20 5.20 5.30(5.00)3.05(2.85)2.25(2.15)0.686 55.257.6
[ ! ]Las dimensiones entre ( ) corresponden al poliuretano.
Tipo de bandaTonoHhPLDrUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
Caucho de cloropreno
P5M53.253.6 1.810.5710.541.0
P8M85.25.5 2.9 0.6860.856.0
Número de parteNúmero de dientesAncho de la banda (mm)Tensión permisible (N)Junta de metal aplicable
TipoTipo de bandaAncho nominal de la bandaCaucho de cloroprenoPoliuretano
TBOG
(Caucho de cloropreno)
TBO
(Poliuretano)
XL02530~39376.4-66TBCK-XL025
0379.547102TBCK-XL037
05012.770142TBCK-XL050
L05030~209912.795259TBCK-L050
07519.1165387TBCK-L075
10025.4-519TBCK-L100
H07545~157419.1-397TBCK-H075
10025.4529TBCK-H100
15038.1-799TBCK-H150
20050.8-1093TBCK-H200
HTBOG
(Caucho de cloropreno)
HTBO
(Poliuretano)
S3M06040~66666-127TBCK-S3M060
10010-106TBCS-S3M100
15015-159TBCS-S3M150
S5M10050~400010310215TBCK-S5M100
15015490323TBCK-S5M150
25025-539TBCK-S5M250
S8M15060~250015-647TBCK-S8M150
250259501176TBCK-S8M250
30030-1412TBCK-S8M300
40040-1882TBCK-S8M400
PTBOG
(Caucho de cloropreno)
P5M10050~400010287-TBCK-S5M100
15015456-TBCK-S5M150
25025817-TBCK-S5M250
P8M15060~250015606-TBCK-S8M150
250251060-TBCK-S8M250
TTBO
(Poliuretano)
T510040~400010-112TBCK-T5100
15015-166TBCK-T5150
20020-225TBCK-T5200
25025-284TBCK-T5250
T1015040~200015-299TBCK-T10150
20020-397TBCK-T10200
25025-529TBCK-T10250
30030-627TBCK-T10300
40040-862TBCK-T10400
50050-1064TBCK-T10500
AT510040~400010-147TBCK-AT5100
15015-221TBCK-AT5150
AT1015040~200015-469TBCK-AT10150
20020-625TBCK-AT10200
25025-781TBCK-AT10250
[ ! ]Longitud total: número de dientes x paso. [! ] kgf = Nx0.101972
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTBO-S3M060-[40-6666/1]
HTBO-S3M100-[40-6666/1]
HTBO-S3M150-[40-6666/1]
HTBO-S5M100-[1-4000/1]
HTBO-S5M150-[1-4000/1]
HTBO-S5M250-[50-4000/1]
HTBO-S8M150-[1-2500/1]
HTBO-S8M250-[1-2500/1]
HTBO-S8M300-[60-2500/1]
HTBO-S8M400-[60-2500/1]
HTBOG-S5M100-[50-4000/1]
HTBOG-S5M150-[50-4000/1]
HTBOG-S8M250-[60-2500/1]
PTBOG-P5M100-[50-4000/1]
PTBOG-P5M150-[50-4000/1]
PTBOG-P5M250-[50-4000/1]
PTBOG-P8M150-[60-2500/1]
PTBOG-P8M250-[60-2500/1]
TBO-H075-[41-1574/1]
TBO-H100-[1-1574/1]
TBO-H150-[1-1574/1]
TBO-H200-[1-1574/1]
TBO-L050-[1-2099/1]
TBO-L075-[1-2099/1]
TBO-L100-[1-2099/1]
TBO-XL025-[1-3937/1]
TBO-XL037-[1-3937/1]
TBO-XL050-[1-3937/1]
TBOG-H100-[45-1574/1]
TBOG-L050-[30-2099/1]
TBOG-L075-[30-2099/1]
TBOG-XL050-[30-3937/1]
TTBO-AT10150-[40-2000/1]
TTBO-AT10200-[40-2000/1]
TTBO-AT10250-[40-2000/1]
TTBO-AT5100-[40-4000/1]
TTBO-AT5150-[40-4000/1]
TTBO-T10150-[1-2000/1]
TTBO-T10200-[40-2000/1]
TTBO-T10250-[1-2000/1]
TTBO-T10300-[40-2000/1]
TTBO-T10400-[40-2000/1]
TTBO-T10500-[40-2000/1]
TTBO-T5100-[1-4000/1]
TTBO-T5150-[1-4000/1]
TTBO-T5200
TTBO-T5250-[40-4000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la correa Material de alambre central Tipo de banda Ancho de la banda (mm)
(mm)
Ancho de banda (pulgadas)
(Pulgada)
Tipo de forma de cinturón Número de dientes
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Correa de poliuretanoCable de aceroS3M6-Perfil de diente redondo Super Torque40 ~ 6666
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Correa de poliuretanoCable de aceroS3M10-Perfil de diente redondo Super Torque40 ~ 6666
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Correa de poliuretanoCable de aceroS3M15-Perfil de diente redondo Super Torque40 ~ 6666
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Correa de poliuretanoCable de aceroS5M10-Perfil de diente redondo Super Torque1 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Correa de poliuretanoCable de aceroS5M15-Perfil de diente redondo Super Torque1 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Correa de poliuretanoCable de aceroS5M25-Perfil de diente redondo Super Torque50 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Correa de poliuretanoCable de aceroS8M15-Perfil de diente redondo Super Torque1 ~ 2500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Correa de poliuretanoCable de aceroS8M25-Perfil de diente redondo Super Torque1 ~ 2500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Correa de poliuretanoCable de aceroS8M30-Perfil de diente redondo Super Torque60 ~ 2500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Correa de poliuretanoCable de aceroS8M40-Perfil de diente redondo Super Torque60 ~ 2500
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Cuerda de vidrioS5M10-Perfil de diente redondo Super Torque50 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Cuerda de vidrioS5M15-Perfil de diente redondo Super Torque50 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Cuerda de vidrioS8M25-Perfil de diente redondo Super Torque60 ~ 2500
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Cuerda de vidrioP5M10-Perfil circular de diente PX Belt50 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Cuerda de vidrioP5M15-Perfil circular de diente PX Belt50 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Cuerda de vidrioP5M25-Perfil circular de diente PX Belt50 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Cuerda de vidrioP8M15-Perfil circular de diente PX Belt60 ~ 2500
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Cuerda de vidrioP8M25-Perfil circular de diente PX Belt60 ~ 2500
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroH19.10.75Perfil circular de perfil de diente trapezoidal41 ~ 1574
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroH25.41Perfil circular de perfil de diente trapezoidal1 ~ 1574
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroH38.11.5Perfil circular de perfil de diente trapezoidal1 ~ 1574
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroH50.82Perfil circular de perfil de diente trapezoidal1 ~ 1574
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroL12.70.5Perfil circular de perfil de diente trapezoidal1 ~ 2099
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroL19.10.75Perfil circular de perfil de diente trapezoidal1 ~ 2099
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroL25.41Perfil circular de perfil de diente trapezoidal1 ~ 2099
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroXL6.40.25Perfil circular de perfil de diente trapezoidal1 ~ 3937
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroXL9.50.37Perfil circular de perfil de diente trapezoidal1 ~ 3937
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroXL12.70.5Perfil circular de perfil de diente trapezoidal1 ~ 3937
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Cuerda de vidrioH25.41Perfil circular de perfil de diente trapezoidal45 ~ 1574
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Cuerda de vidrioL12.70.5Perfil circular de perfil de diente trapezoidal30 ~ 2099
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Cuerda de vidrioL19.10.75Perfil circular de perfil de diente trapezoidal30 ~ 2099
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Cuerda de vidrioXL12.70.5Perfil circular de perfil de diente trapezoidal30 ~ 3937
1 Pieza(s)

10 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroAT1015-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico40 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroAT1020-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico40 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroAT1025-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico40 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroAT510-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico40 ~ 4000
1 Pieza(s)

10 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroAT515-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico40 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroT1015-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico1 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroT1020-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico40 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroT1025-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico1 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroT1030-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico40 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroT1040-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico40 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroT1050-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico40 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroT510-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico1 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroT515-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico1 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroT520-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico-
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Correa de poliuretanoCable de aceroT525-Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico40 ~ 4000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de banda Final abierto Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Transmission Torque Transmisión de par regular

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico