(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes para Poleas - Voladizos.

Ejes para Poleas - Voladizos.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Ociosos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el eje loco (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD

[ ! ]Para ejes intermedios de diferentes tamaños, consulte ejes en voladizo (>> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí ).
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro
[A] Accesorios: tuerca 2 piezas, arandela de resorte 2 piezas

Especificaciones

Número de parte-W (W1)
TPCFN50
WS222S
-31
Número de parteABD1M 1 xPitch2M 2 xPitchEL
WS010S8.5101017M10x1.512M8x1.251447.5
112S9.512122014M10x1.555.5
116S1659.5
122S2265.5
216S10.516151760.5
222S2266.5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WS010S
WS112S
WS116S
WS122S
WS216S
WS222S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1047.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1059.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Engranaje Poleas de tiempo / ruedas locas Componentes relacionados