(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Poleas Loca - De resina, con o sin brida.

Poleas Loca - De resina, con o sin brida.
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar como ajustador de tensión para bandas dentadas.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Poleas intermedias - Resina, planas / bridadas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Nylon reforzado con vidrio (plástico de ingeniería)

Especificaciones

Número de parte-W (W1)
TPCFN50
WS222S
-31
Número de parteTPBSNTPCFNFLSDimensiones del rodamientoEje tensor aplicable
TipoDWW1No.dB
TPBSN
TPCFN
38151842184.56200ZZ109WS010S
402026482686201ZZ1210WS116S, WS122S
4525502576202ZZ1511WS216S
46527.56201ZZ1210WS112S, WS116S
502531623110.5WS116S, WS122S
6030-663613
7028-8035126202ZZ1511WS216S, WS222S
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TPBSN38-15
TPBSN40-20
TPBSN45-20
TPBSN46-20
TPBSN50-25
TPBSN60-30
TPBSN70-28
TPCFN38-18
TPCFN40-26
TPCFN45-25
TPCFN46-25
TPCFN50-31
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
O.D.
(mm)
Ancho de ranura W
(mm)
Ancho W1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10153815-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204620-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10255025-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10306030-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10287028-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101838-18
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102640-26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102545-25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102546-25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103150-31

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Engranaje Material Nylon reforzado con vidrio (plástico de ingeniería) Tratamiento de superficies No provisto
Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje