(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, serie T10.

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, serie T10.
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
La adaptación de fases es sencilla porque no es necesario mecanizar los ejes.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Polea de sincronización sin llave - Tipo T10, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte [M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 15 mmAncho de banda 20 mmAncho de banda 25 mmAncho de banda 30 mmAncho de banda 40 mmAncho de banda 50 mmPoleaBridaBujePoleaBridaBuje
A: 17 W: 22A: 22 W: 27A: 27 W: 32A:32W:37A:43W:48A:53W:58
TTLA_ _T10150TTLA_ _T10200TTLA_ _T10250TTLA_ _T10300TTLA_ _T10400TTLA_ _T10500Aleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminioAcero al carbón 1045
o equivalente
Anodizado claro-
TTLK_ _T10150TTLK_ _T10200TTLK_ _T10250TTLK_ _T10300--Anodizado claro duro*-
TTLN_ _T10150TTLN_ _T10200TTLN_ _T10250TTLN_ _T10300--Niquelado electrolítico-
TTPL_ _T10150TTPL_ _T10200TTPL_ _T10250TTPL_ _T10300TTPL_ _T10400TTPL_ _T10500Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbónAcero al carbón 1045
o equivalente
(Óxido negro)
TTLG_ _T10150TTLG_ _T10200TTLG_ _T10250TTLG_ _T10300TTLG_ _T10400TTLG_ _T10500Niquelado electrolítico
*Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
 

Especificaciones

Polea de sincronización sin llave - Tipo T10, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
Número de partePolea
Forma
d Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1)P.D.O.D.FE
T10150T10200T10250T10300T10400T10500
TipoDientesTipo, ancho nominalEForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo ST)
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo ST)
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo ST)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo ST)
TTLA
TTLK
TTLN
TTPL
TTLG
15T10150
*A: 17
*W: 22
T10200
*A: 22
*W: 27
T10250
*A: 27
*W: 32
T10300
*A: 32
*W: 37
T10400
*A: 43
*W: 48
T10500
*A: 53
*W: 58
E



F
121212121212--12~141212~141247.7545.905236
1612~151212~151212~1512~15151512~1712~1512~1712~1550.9349.055840
1812~171212~1712~1712~1712~1715, 16, 1715, 16, 1712~1712~1712~1712~1757.3055.456145
2012~171212~1712~1712~1712~1715, 16, 1715, 16, 1712~2212~1812~2212~1863.6661.806750
2214~25-14~2514~2514~2514~2515~2515~2514~2514~2514~2514~2570.0368.158060
2414~2514~2514~2514~2514~2515~2515~2514~2514~2514~2514~2576.3974.558767
2514~25-14~2514~2514~2514~2515~2515~2514~2514~2514~2514~2579.5877.708767
2614~2514~2514~2514~2514~2515~2515~2514~3514~3514~3514~3582.7680.90
2816~3516~3516~3516~3516~3516~3516~3516~3516~3516~3516~3589.1387.259575
3016~3516~3516~3516~3516~3516~3516~3516~4216~3516~4216~3595.4993.6510484
3220~4220~4220~3520~4220~3520~4220~3520~4220~4220~4220~42101.86100.0011190
3420~4220~4220~3520~4220~3520~4220~3520~4220~4220~4220~42108.23106.4011595
3620~4220~4220~3520~4220~3520~4220~3520~4220~4220~4220~42114.59112.75123102
4020~5020~5020~3520~5020~3520~5020~3520~5020~5020~5020~50127.32125.45135115
4420~5020~5020~3520~5020~3520~5020~3520~5020~5020~5020~50140.06138.20152130
4820~5020~5020~3520~5020~3520~5020~3520~5020~5020~5020~50152.79150.95160140
5020~50-20~5020~3520~5020~3520~5020~3520~5020~5020~5020~50159.15157.30170150
6020~5020~5020~3520~5020~3520~5020~3520~5020~5020~5020~50190.99189.10200175
Tabla 1: Seleccione el diámetro del agujero del eje
dH7Max. Par admisible NmD(L)
Buje STSH BushingBuje STSH Bushing
124823323110.5
147337353612
1578393637
168342373813
1788453839
1815448434014
19163494542
20171974646
221861104847
242061215049
252161245251
28353141545315.5
303821495756
32412163595816.5
354511736361
38686-70-19
4072571
427577420
4514908424.5
48160087
50166089
[ ! ]For "F" shape of S8M250, ST bushing is applicable to shaft bore diameter of 12~30 and SH bushing is applicable to 32 and 35.[ ! ]TTLK and TTLN are not available for T10400 and T10500.
[ ! ]For "F" shape of S8M300, ST bushing is applicable to shaft bore diameter of 15~32 and SH bushing is applicable to 35.
[ ! ]Electroless nickel plated bushing decreases maximum allowable torque and allowable thrust load by 20~30%

Modificaciones

Polea de sincronización sin llave - tipo T10, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TTLA15T10150-E-12
TTLA15T10150-F-12
TTLA15T10200-E-12
TTLA15T10200-F-12
TTLA15T10400-E-[12,​14]
TTLA15T10400-F-12
TTLA15T10500-E-[12,​14]
TTLA15T10500-F-12
TTLA16T10150-E-[12,​14,​15]
TTLA16T10150-F-12
TTLA16T10200-E-[12,​14,​15]
TTLA16T10200-F-12
TTLA16T10300-E-15
TTLA16T10300-F-15
TTLA16T10400-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA16T10400-F-[12,​14,​15]
TTLA16T10500-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA16T10500-F-[12,​14,​15]
TTLA18T10150-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10150-F-12
TTLA18T10200-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10200-F-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10300-E-[15,​16,​17]
TTLA18T10300-F-[15,​16,​17]
TTLA18T10400-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10400-F-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10500-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10500-F-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA20T10150-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA20T10150-F-12
TTLA20T10200-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA20T10200-F-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA20T10300-E-[15,​16,​17]
TTLA20T10300-F-[15,​16,​17]
TTLA20T10400-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
TTLA20T10400-F-[12,​14,​15,​16,​17,​18]
TTLA20T10500-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
TTLA20T10500-F-[12,​14,​15,​16,​17,​18]
TTLA22T10150-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10200-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10200-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10300-E-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10300-F-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10400-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10400-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10500-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10500-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA24T10150-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA24T10200-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA24T10200-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA24T10300-E-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA24T10300-F-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA24T10400-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA24T10400-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA24T10500-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA24T10500-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA25T10150-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA25T10200-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA25T10200-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA25T10300-E-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 00 Diámetro del agujero del eje [d]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101515Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101515Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

102015Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

102015Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

104015Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

104015Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

105015Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

105015Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101516Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

101516Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

102016Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

102016Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

103016Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)

10 Días o más

103016Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)

10 Días o más

104016Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

104016Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

105016Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

105016Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

101518Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101518Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

102018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

102018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

103018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

103018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

104018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

104018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

105018Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

105018Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101520Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

101520Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

102020Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

102020Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

103020Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

103020Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

104020Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

104020Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

105020Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

105020Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 18
1 Pieza(s)

12 Días o más

101522Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

102022Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

102022Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103022Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103022Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104022Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104022Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

105022Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

105022Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101524Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

102024Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

102024Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103024Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103024Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104024Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104024Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

105024Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

105024Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101525Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

102025Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

102025Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103025Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15 ~ 25

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea sin llave Tipo de banda T10 Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico