(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, tipo MechaLock, serie T5.

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, tipo MechaLock, serie T5.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
MechaLock tipo estándar incorpora polea de sincronización con función de centrado.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Polea de sincronización sin llave - Tipo T5, buje sin llave estándar: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 10 mmAncho de banda 15 mmAncho de banda 20 mmAncho de banda 25 mmPoleaBridaBujePoleaBridaBuje
A: 11 W: 16A: 17W: 22Y: 14A: 22W: 27Y: 14(18)A: 27W: 32Y: 14 (22, 23.5)
HTTA_ _T5100HTTA_ _T5150HTTA_ _T5200HTTA_ _T5250Aleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminioAcero al carbón 1045
o equivalente
Anodizado claro-
HTTK_ _T5100HTTK_ _T5150HTTK_ _T5200HTTK_ _T5250Anodizado claro duro *-
*Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
 

Especificaciones

Polea de sincronización sin llave - Tipo T5, buje sin llave estándar: imagen relacionada
Tabla 1: Seleccione el diámetro del agujero del eje
Número de partePolea
Forma
d Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1)P.D.O.D.FE
T5100T5150T5200T5250
TipoDientesTipo, ancho nominalEFormaEFormaFFormaEFormaFFormaEFormaFForma
HTTA
HTTK
24T5100
*A: 11
*W: 16
T5150
*A: 17
*W: 22
*Y: 14
T5200
*A: 22
*W: 27
*Y: 14
(d12 ~: Y = 18)
T5250
*A: 27
*W: 32
*Y: 14
(d12 a 22: Y = 22)
(d24 ~: Y = 23.5)
E


F
888888838.2037.404530
25888888839.7939.00
268, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 1041.3840.604835
288, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 1044.5643.754835
301010101010101047.7546.955236
3210, 12, 1410, 12, 141010, 12, 1410, 12, 1410, 12, 1410, 12, 1450.9350.105540
3410, 12, 1410~161010~1610~1610~1610~1654.1153.256145
3610, 12, 1410~161010~1610~1610~1610~1657.3056.456145
4010, 12, 1410~191010~1910~1910~1910~1963.6662.856750
4412, 1412~22-12~2212~1912~2212~2270.0369.207458
4812, 1412~2212~2412~1912~2412~2476.3975.558363
5012, 1412~2212~2812~1912~2812~2879.5878.758767
6012, 1412~2212~3212~1912~3212~3095.4994.659980

dH7Max. Par admisible (Nm)D1(L)
819.623.56
1027.525.5
1244.128.56.5
1463.730.5
1580.431.5
1683.333.0
1792.233.5
1895.134.5
1998.135.5
20216.042.08
22255.044.0
24363.046.0
25392.047.0
28441.050.08.5
30500.052.0
32530.054.0

Modificaciones

Polea de distribución sin llave - tipo T5, buje sin llave estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTTA24T5100-E-8
HTTA24T5150-E-8
HTTA24T5150-F-8
HTTA24T5200-E-8
HTTA24T5200-F-8
HTTA24T5250-E-8
HTTA24T5250-F-8
HTTA25T5100-E-8
HTTA25T5150-E-8
HTTA25T5150-F-8
HTTA25T5200-E-8
HTTA25T5200-F-8
HTTA25T5250-E-8
HTTA25T5250-F-8
HTTA26T5100-E-8
HTTA26T5100-E-10
HTTA26T5150-E-8
HTTA26T5150-E-10
HTTA26T5150-F-8
HTTA26T5150-F-10
HTTA26T5200-E-8
HTTA26T5200-E-10
HTTA26T5200-F-8
HTTA26T5200-F-10
HTTA26T5250-E-8
HTTA26T5250-E-10
HTTA26T5250-F-8
HTTA26T5250-F-10
HTTA28T5100-E-8
HTTA28T5100-E-10
HTTA28T5150-E-8
HTTA28T5150-E-10
HTTA28T5150-F-8
HTTA28T5150-F-10
HTTA28T5200-E-8
HTTA28T5200-E-10
HTTA28T5200-F-8
HTTA28T5200-F-10
HTTA28T5250-E-8
HTTA28T5250-E-10
HTTA28T5250-F-8
HTTA28T5250-F-10
HTTA30T5100-E-10
HTTA30T5150-E-10
HTTA30T5150-F-10
HTTA30T5200-E-10
HTTA30T5200-F-10
HTTA30T5250-E-10
HTTA30T5250-F-10
HTTA32T5100-E-10
HTTA32T5100-E-12
HTTA32T5100-E-14
HTTA32T5150-E-10
HTTA32T5150-E-12
HTTA32T5150-E-14
HTTA32T5150-F-10
HTTA32T5200-E-10
HTTA32T5200-E-12
HTTA32T5200-E-14
HTTA32T5200-F-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101024Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101524Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101524Forma FAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102024Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102024Forma FAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102524Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102524Forma FAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101025Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101525Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101525Forma FAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102025Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102025Forma FAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102525Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102525Forma FAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101026Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101026Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101526Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101526Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101526Forma FAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101526Forma FAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102026Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102026Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102026Forma FAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102026Forma FAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102526Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102526Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102526Forma FAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102526Forma FAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101028Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101028Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101528Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101528Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101528Forma FAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101528Forma FAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102028Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102028Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102028Forma FAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102028Forma FAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102528Forma EAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102528Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102528Forma FAnodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102528Forma FAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101030Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101530Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101530Forma FAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102030Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102030Forma FAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102530Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102530Forma FAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101032Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101032Forma EAnodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101032Forma EAnodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101532Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101532Forma EAnodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101532Forma EAnodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101532Forma FAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102032Forma EAnodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102032Forma EAnodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102032Forma EAnodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102032Forma FAnodizado claro10

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea sin llave Tipo de banda T5 Material Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)
Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico