(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, serie T5. (Números de pieza)

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, serie T5.
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
La adaptación de fases es sencilla porque no es necesario mecanizar los ejes.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Polea de sincronización sin llave - Tipo T5, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
[ ! ]Hay dos tipos de bujes disponibles: tipo estándar (bujes ST) y tipo corto (bujes SH). Ver >> Haga clic aquí
* Para conocer la cantidad y el tamaño de los tornillos de apriete con la brida instalada, >> Haga clic aquí
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 10 mmAncho de banda 15 mmAncho de banda 20 mmAncho de banda 25 mmPoleaBridaBujePoleaBridaBuje
A: 11 W: 16A: 17 W: 22A: 22 W: 27A: 27 W: 32
TTLA_ _T5100TTLA_ _T5150TTLA_ _T5200TTLA_ _T5250Aleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminioAcero al carbón 1045
o equivalente
Anodizado claro-
TTLK_ _T5100TTLK_ _T5150TTLK_ _T5200TTLK_ _T5250Anodizado claro duro*-
*Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
 

Especificaciones

Número de parte-Forma de la polea-Diámetro del agujero del eje
TTLA40T5250-E-15
Número de parteForma de la polead Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1)P.D.O.D.FE
T5100T5150T5200T5250
TipoNúmero de dientesTipo / ancho nominalEForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
TTLA
TTLK
22T5100
*A: 11
*W: 16

T5150
*A: 17
*W: 22

T5200
*A: 22
*W: 27

T5250
*A: 27
*W: 32
E


F
8-------35.0134.254027
248, 108108-8-838.2037.404530
258, 108108-8-839.7939.00
268~12810, 11, 128 · 10128, 10128, 1041.3840.604835
288~12810, 11, 128, 10, 11128, 10, 11128, 10, 1144.5643.75
3010~15-10~1510, 11, 1212, 14, 1510, 11, 1212, 14, 1510, 11, 1247.7546.955236
3210~1710~1710, 11, 1212~1710~1412~1710~1450.9350.105540
3410~1710~1710, 11, 1212~1710~1812~1710~1854.1153.256145
3610~1710~1710, 11, 1212~1710~1812~1710~1857.3056.456145
4010~1710~1710, 11, 1212~1710~1912~1710~1963.6662.856750
4412~2512~251212~2512~2512~2512~2570.0369.207458
4812~2812~281212~2812~2812~2812~2876.3975.558363
5012~32-12~321212~3212~3212~3212~3279.5878.758767
6012~3812~401212~4012~3512~4012~3595.4994.659980
Tabla 1: Seleccione el diámetro del agujero del eje
dH7Max. Par N · mD(L)
Buje STSH BushingBuje STSH Bushing
8168.525.524.58.5
103918302910.5
1143203130
1248233231
147337353612
1578393637
168342373813
1788453839
1815448434014
19163494542
20171974646
221861104847
242061215049
252161245251
28353141545315.5
303821495756
32412163595816.5
354511736361
38686-70-19
4072571
[ ! ]El buje niquelado electrolítico reduce el par máximo permitido y la carga de empuje permitida en un 20 a 30%.
[ ! ]Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1.

Modificaciones

Polea de sincronización sin llave - tipo T5, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Tratamiento de superficies 00 Diámetro del agujero del eje [d]
(mm)

Cargando…

Ejemplo

Polea de sincronización sin llave - tipo T5, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
Polea de sincronización sin llave - tipo T5, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
Polea de sincronización sin llave - tipo T5, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
Clave de búsqueda en el catálogo electrónico # MA292
 

Información básica

Tipo Polea sin llave Tipo de banda T5 Material Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)
Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico