(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Poleas de Sincronización - Alto torque, con buje de fijación, serie P5M.

Poleas de Sincronización - Alto torque, con buje de fijación, serie P5M.
  • Cambios en Especificaciones

La adaptación de fases es sencilla porque no es necesario mecanizar los ejes.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Polea de sincronización de alto torque sin llave - Tipo P5M, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
· Materiales
 
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 10 mmAncho de banda 15 mmPoleaBridaBujePoleaBridaBuje
A: 11.6 W: 16A: 16.6 W: 21
PTLA_ _P5M100PTLA_ _P5M150Aleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminioAcero al carbón 1045
o equivalente
Anodizado claro-
PTLN_ _P5M100PTLN_ _P5M150Niquelado electrolítico-
PTLM_ _P5M100PTLM_ _P5M150Acero al carbono 1045
o equivalente
Acero bajo en carbónAcero al carbón 1045
o equivalente
(Óxido negro)
PTLG_ _P5M100PTLG_ _P5M150Niquelado electrolítico

Especificaciones

Polea de sincronización de alto torque sin llave - Tipo P5M, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada
Número de partePolea
Forma
d Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1)P.D.O.D.FE
P5M100P5M150
TipoDientesTipo, ancho nominalEForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
EForma
(Casquillo ST)
FForma
(Casquillo SH)
PTLA
PTLN
22P5M100
*A: 11.6
*W: 16

P5M150
*A: 16.6
*W: 21
E


F
888835.0133.874028
248~1188~11838.2037.064432
258~1188~11839.7938.65
268~1488~148~1241.3840.244836
288~1688~168~1244.5643.425038
3010~17-10~1710, 11, 1247.7546.605540
3210~1710~1710, 11, 1250.9349.79
3410~1710~1710, 11, 1254.1152.976146
3610~2210~2210, 11, 1257.3056.156750
4010~2210~2210, 11, 1263.6662.52
4412~2512~251270.0368.897458
4812~2812~281276.3975.258363
5012~35-12~351279.5878.448767
6012~3812~421295.4994.3510484
7212~3812~4212114.59113.45119100
Tabla 1: Seleccione el diámetro del agujero del eje
dH7Max. Par admisible NmD(L)
Buje STSH BushingBuje STSH Bushing
8168.525.524.58.5
103918302910.5
1143203130
1248233231
1473-35-12
157836
16833713
178838
181544314
1916345
2017146
2218648
2420650
2521652
283535415.5
3038257
324125916.5
3545163
386867019
4072571
4275771
Número de partePolea
Forma
d Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1)
P.D.O.D.FE
TipoDientesTipo, ancho nominalP5M100(Casquillo ST)P5M150(Casquillo ST)
PTLM
PTLG
22P5M100
*A: 11.6
*W: 16

P5M150
*A: 16.6
*W: 21
E8-35.0133.874028
24838.2037.064432
2610, 1241.3840.244836
2810, 1244.5643.425038
301212, 14, 1547.7546.605540
32-12, 14, 1550.9349.79
3612, 14, 1557.3056.156750
4415, 2470.0368.897458
5015, 2479.5878.448767
6015, 2495.4994.3510484
[ ! ]El buje niquelado electrolítico reduce el par máximo permitido y la carga de empuje permitida en un 20 a 30%

Modificaciones

Polea de sincronización de alto par sin llave - tipo P5M, buje sin llave ST/SH: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PTLA22P5M100-E-8
PTLA22P5M100-F-8
PTLA22P5M150-E-8
PTLA22P5M150-F-8
PTLA24P5M100-E-[8,​10,​11]
PTLA24P5M100-F-8
PTLA24P5M150-E-[8,​10,​11]
PTLA24P5M150-F-8
PTLA25P5M100-E-[8,​10,​11]
PTLA25P5M100-F-8
PTLA25P5M150-E-[8,​10,​11]
PTLA25P5M150-F-8
PTLA26P5M100-E-[8,​10,​11,​12,​14]
PTLA26P5M100-F-8
PTLA26P5M150-E-[8,​10,​11,​12,​14]
PTLA26P5M150-F-[8,​10,​11,​12]
PTLA28P5M100-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
PTLA28P5M100-F-8
PTLA28P5M150-E-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
PTLA28P5M150-F-[8,​10,​11,​12]
PTLA30P5M100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
PTLA30P5M150-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
PTLA30P5M150-F-[10,​11,​12]
PTLA32P5M100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
PTLA32P5M150-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
PTLA32P5M150-F-[10,​11,​12]
PTLA34P5M100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
PTLA34P5M150-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
PTLA34P5M150-F-[10,​11,​12]
PTLA36P5M100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
PTLA36P5M150-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
PTLA36P5M150-F-[10,​11,​12]
PTLA40P5M100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
PTLA40P5M150-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
PTLA40P5M150-F-[10,​11,​12]
PTLA44P5M100-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
PTLA44P5M150-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
PTLA44P5M150-F-12
PTLA48P5M100-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28]
PTLA48P5M150-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28]
PTLA48P5M150-F-12
PTLA50P5M100-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLA50P5M150-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
PTLA50P5M150-F-12
PTLA60P5M100-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38]
PTLA60P5M150-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42]
PTLA60P5M150-F-12
PTLA72P5M100-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38]
PTLA72P5M150-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42]
PTLA72P5M150-F-12
PTLG22P5M100-E-8
PTLG24P5M100-E-8
PTLG26P5M100-E-[10,​12]
PTLG28P5M100-E-[10,​12]
PTLG30P5M100-E-12
PTLG30P5M150-E-[12,​14,​15]
PTLG32P5M150-E-[12,​14,​15]
PTLG36P5M150-E-[12,​14,​15]
PTLG44P5M150-E-[15,​24]
PTLG50P5M150-E-[15,​24]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 00 Diámetro del agujero del eje [d]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101022Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101022Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101522Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101522Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101024Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

101024Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101524Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

101524Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101025Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

101025Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101525Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

101525Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101026Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

101026Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101526Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

101526Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101028Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

101028Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101528Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

101528Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101030Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101530Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101530Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101032Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101532Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101532Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101034Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101534Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

101534Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101036Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

101536Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

101536Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101040Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

101540Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

101540Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101044Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101544Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101544Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101048Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

101548Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

101548Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101050Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

101550Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

101550Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101060Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101560Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 42
1 Pieza(s)

10 Días o más

101560Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

10 Días o más

101072Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101572Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 42
1 Pieza(s)

10 Días o más

101572Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101022Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101024Forma EAceroNiquelado sin electrolítico8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101026Forma EAceroNiquelado sin electrolítico10 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101028Forma EAceroNiquelado sin electrolítico10 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101030Forma EAceroNiquelado sin electrolítico12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101530Forma EAceroNiquelado sin electrolítico12 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

101532Forma EAceroNiquelado sin electrolítico12 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

101536Forma EAceroNiquelado sin electrolítico12 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

101544Forma EAceroNiquelado sin electrolítico15 ~ 24
1 Pieza(s)

8 Días o más

101550Forma EAceroNiquelado sin electrolítico15 ~ 24

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea sin llave Tipo de banda P5M Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico