(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, tipo MechaLock, serie L.

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, tipo MechaLock, serie L.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
MechaLock tipo estándar incorpora polea de sincronización con función de centrado.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Polea de sincronización sin llave - Tipo L, buje sin llave estándar: imagen relacionada
· Materiales
No. de catálogo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 12.7 mm
(1/2 pulgada)
Ancho de banda 19.1 mm
(3/4 pulgadas)
Ancho de banda 25.4 mm
(1 pulgada)
Ancho de banda 38.1 mm
(1.5 pulgadas)
PoleaBridaBujePoleaBridaBuje
A: 14W: 19Y: 13A: 21W: 26Y: 14(18)A: 27W: 32Y: 14 (22•23.5)A: 40W: 45Y: 19 (28•32)
HPLA_ _L050HPLA_ _L075HPLA_ _L100HPLA_ _L150Aleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminioAcero al carbón 1045
o equivalente
Anodizado claro-
HPLK_ _L050HPLK_ _L075HPLK_ _L100HPLK_ _L150Anodizado claro duro *-
HPLN_ _L050HPLN_ _L075HPLN_ _L100HPLN_ _L150Niquelado electrolítico-
HPLT_ _L050HPLT_ _L075HPLT_ _L100HPLT_ _L150Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbónAcero al carbón 1045
o equivalente
-
HPLM_ _L050HPLM_ _L075HPLM_ _L100HPLM_ _L150(Óxido negro)
HPLP_ _L050HPLP_ _L075HPLP_ _L100HPLP_ _L150Niquelado electrolítico
*Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
 

Especificaciones

Polea de sincronización sin llave - Tipo L, buje sin llave estándar: imagen relacionada
Número de partePolea
Forma
d Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1)P.D.O.D.FE
L050L075L100L150
TipoDientesTipo,
Ancho nominal
EFormaFFormaEFormaFFormaEFormaFFormaEFormaFForma
HPLA
HPLK
HPLN
HPLT
HPLM
HPLP
14L050
*A: 14
*W: 19
*Y: 13

L075
*A: 21
*W: 26
*Y: 14
(d12 ~: Y = 18)

L100
*A: 27
*W: 32
*Y: 14
(d12 a 22: Y = 22)
(d24 ~: Y = 23.5)

L150
*A: 40
*W: 45
*Y: 19
(d12 a 32: Y = 28)
(d35 ~: Y = 32)
E

F
8, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 1042.4541.684835
158, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 1045.4844.72
1610~141010~1410~1410~1410~1410~1410~1448.5147.755540
1710~141010~1410~1410~1410~1410~1410~1451.5450.78
1810~161010~1610~1610~1610~1610~1610~1654.5753.816145
1912~19-12~1912~1912~1912~1912~1912~1957.6156.846750
2012~19-12~1912~1912~1912~1912~1912~1960.6459.886750
2112~1912~2012~1912~2012~2012~2012~2063.6762.917056
2212~1912~2212~1912~2212~2212~2212~2266.7065.948060
2412~1912~2812~1912~2812~2812~2812~2872.7772.008767
2512~1912~2812~1912~2812~2812~2812~2875.8075.04
2612~1912~2812~1912~2812~2812~2812~2878.8378.07
2812~1912~3212~1912~3212~3012~3212~3284.8984.139575
3012~1912~3212~1912~3212~3012~3212~3290.9690.209980
3212~1912~3212~1912~3212~3012~3212~3297.0296.2610484
3412~1912~3212~1912~3512~3012~3512~35103.08102.3211190
3615~1915~3215~1915~4015~3015~4015~40109.15108.39123102
3815~1915~3215~1915~4515~3015~4515~45115.21114.45127105
4015~19-15~3215~1915~4515~3015~4515~45121.28120.51131110
4216~1916~3216~1916~5016~3016~5016~45127.34126.58135115
4416~1916~3216~1916~5016~3016~5016~45133.40132.64140120
4816~1916~3216~1916~5016~3016~5016~45145.53144.77152130
5016~1916~3216~1916~5016~3016~5016~45151.60150.83160140
6016~19-16~3216~1916~5016~3016~5016~45181.91181.15190170
7216~1916~3216~1916~5016~3016~5016~45218.30217.53225200
Tabla 1: Seleccione el diámetro del agujero del eje
dH7Max. Par admisible (Nm)D1(L)
HPLA / HPLK
HPLN / HPLT /
HPLM
HPLP
819.616.623.56
1027.519.625.5
1244.136.228.56.5
1463.750.930.5
1580.454.831.5
1683.358.833.0
1792.276.433.5
1895.180.334.5
1998.185.235.5
20216.0183.042.08
22255.0201.044.0
24363.0252.046.0
25392.0264.047.0
28441.0295.050.08.5
30500.0396.052.0
32530.0423.054.0
35883.0548.062.010
401079.0779.067.0
451285.0882.072.0
501706.01362.077.010.5

Modificaciones

Polea de sincronización sin llave - tipo L, buje sin llave estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPLA14L050-E-8
HPLA14L050-E-10
HPLA14L050-F-8
HPLA14L050-F-10
HPLA14L075-E-8
HPLA14L075-E-10
HPLA14L075-F-8
HPLA14L075-F-10
HPLA14L100-E-8
HPLA14L100-E-10
HPLA14L100-F-8
HPLA14L100-F-10
HPLA14L150-E-8
HPLA14L150-E-10
HPLA14L150-F-8
HPLA14L150-F-10
HPLA15L050-E-8
HPLA15L050-E-10
HPLA15L050-F-8
HPLA15L050-F-10
HPLA15L075-E-8
HPLA15L075-E-10
HPLA15L075-F-8
HPLA15L075-F-10
HPLA15L100-E-8
HPLA15L100-E-10
HPLA15L100-F-8
HPLA15L100-F-10
HPLA15L150-E-8
HPLA15L150-E-10
HPLA15L150-F-8
HPLA15L150-F-10
HPLA16L050-E-10
HPLA16L050-E-12
HPLA16L050-E-14
HPLA16L050-F-10
HPLA16L075-E-10
HPLA16L075-E-12
HPLA16L075-E-14
HPLA16L075-F-10
HPLA16L075-F-12
HPLA16L075-F-14
HPLA16L100-E-10
HPLA16L100-E-12
HPLA16L100-E-14
HPLA16L100-F-10
HPLA16L100-F-12
HPLA16L100-F-14
HPLA16L150-E-10
HPLA16L150-E-12
HPLA16L150-E-14
HPLA16L150-F-10
HPLA16L150-F-12
HPLA16L150-F-14
HPLA17L050-E-10
HPLA17L050-E-12
HPLA17L050-E-14
HPLA17L050-F-10
HPLA17L075-E-10
HPLA17L075-E-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.714Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.714Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.714Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.714Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.715Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.715Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.715Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.715Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.115Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.115Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.115Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.115Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.716Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.716Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.716Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.716Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.116Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.116Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.116Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.116Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.116Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.116Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.416Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.416Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.416Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.416Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.416Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.416Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.717Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.717Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.717Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.717Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.117Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.117Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea sin llave Tipo de banda L Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico