(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas de Sincronización - Torque regular, series T10.

Poleas de Sincronización - Torque regular, series T10.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
¡Diámetros MÉTRICOS/PULGADOS disponibles!

  • METRIC
  • INCH
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Poleas de distribución tipo T10: Related Image

 
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 15 mmAncho de banda 20 mmAncho de banda 25 mmAncho de banda 30 mmAncho de banda 40 mmAncho de banda 50 mmPoleaBrida
A:17W:22L:37A:22W:27L:42A:27W:32L:47 (52)A:32W:37L:52 (57)A: 43 W: 48 L: 61(63)A: 53 W: 58 L: 70
TTPA_ _T10150TTPA_ _T10200TTPA_ _T10250TTPA_ _T10300TTPA_ _T10400TTPA_ _T10500Aleación de aluminio serie 2000Aleación de aluminioAnodizado claro
TTPB_ _T10150TTPB_ _T10200TTPB_ _T10250TTPB_ _T10300TTPB_ _T10400TTPB_ _T10500Anodizado negro
TTPK_ _T10150TTPK_ _T10200TTPK_ _T10250TTPK_ _T10300TTPK_ _T10400TTPK_ _T10500Anodizado claro duro *
TTPN_ _T10150TTPN_ _T10200TTPN_ _T10250TTPN_ _T10300TTPN_ _T10400TTPN_ _T10500Niquelado electrolítico
TTPT_ _T10150TTPT_ _T10200TTPT_ _T10250TTPT_ _T10300TTPT_ _T10400TTPT_ _T10500Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbón-
TTPM_ _T10150TTPM_ _T10200TTPM_ _T10250TTPM_ _T10300TTPM_ _T10400TTPM_ _T10500(Óxido negro)
TTPP_ _T10150TTPP_ _T10200TTPP_ _T10250TTPP_ _T10300TTPP_ _T10400TTPP_ _T10500Niquelado electrolítico
*Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
[ ! ]Las bridas están instaladas. Los tornillos de fijación se incluyen con la especificación de orificio P, N y C.
[ ! ]L Las dimensiones en () son para 44 a 60 poleas dentadas.
 

Especificaciones

 Poleas de distribución tipo T10: Related Image

[ ! ]Especifique NK10 cuando se solicite un nuevo orificio JIS con chavetero con orificio con un diámetro de agujero de eje de 10 y un ancho de chaveta de 4.0 mm (altura 1.8 mm). >> Haga clic aquí

Poleas de distribución tipo T10: Related Image

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TTLA15T10250-E-12
TTLA15T10250-F-12
TTLA16T10250-E-[12,​14,​15]
TTLA16T10250-F-[12,​14,​15]
TTLA18T10250-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10250-F-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA20T10250-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA20T10250-F-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA22T10250-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10250-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA24T10250-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA24T10250-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA25T10250-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA25T10250-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA26T10250-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA26T10250-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA28T10250-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
TTLA28T10250-F-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
TTLA30T10250-E-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
TTLA30T10250-F-[16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
TTLA32T10250-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42]
TTLA32T10250-F-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
TTLA36T10250-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42]
TTLA36T10250-F-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
TTLA40T10250-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​48,​50]
TTLA40T10250-F-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
TTLA44T10250-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​48,​50]
TTLA44T10250-F-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
TTLA48T10250-E-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​48,​50]
TTLA48T10250-F-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
TTPA12T10150-A-C[10,​12,​15,​16,​18]
TTPA12T10150-A-H[8-19/1]
TTPA12T10150-A-HUE
TTPA12T10150-A-HUF
TTPA12T10150-A-HUG
TTPA12T10150-A-N8
TTPA12T10150-A-N[10-18/1]
TTPA12T10150-A-NK10
TTPA12T10150-A-NUE
TTPA12T10150-A-NUF
TTPA12T10150-A-NUG
TTPA12T10150-A-P[8-18/1]
TTPA12T10150-A-PUE
TTPA12T10150-A-PUF
TTPA12T10150-A-PUG
TTPA12T10150-A-V[8-17/1]
TTPA12T10150-A-Y[8-17/1]
TTPA12T10200-A-C[10,​12,​15,​16,​18]
TTPA12T10200-A-H[8-19/1]
TTPA12T10200-A-HUE
TTPA12T10200-A-HUF
TTPA12T10200-A-HUG
TTPA12T10200-A-N8
TTPA12T10200-A-N[10-18/1]
TTPA12T10200-A-NK10
TTPA12T10200-A-NUE
TTPA12T10200-A-NUF
TTPA12T10200-A-NUG
TTPA12T10200-A-P[8-18/1]
TTPA12T10200-A-PUE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(pulgada)
Diámetro interior del eje
(pulgada)
01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
09. [WB] Eje Diámetro Espec. (Agregar dos agujeros escalonados)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

102515Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102515Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102516Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102516Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102518Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102518Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102520Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102520Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102522Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102522Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102524Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102524Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102525Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102525Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102526Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102526Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102528Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102528Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102530Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102530Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102532Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102532Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102536Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102536Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102540Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102540Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102544Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102544Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102548Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102548Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------10 ~ 18---
1 Pieza(s)

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--8 ~ 19--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/2Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/8Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----8------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----10 ~ 18------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----10-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Pulgada Key Grove Hole + Tap---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/2Pulgada Key Grove Hole + Tap---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/8Pulgada Key Grove Hole + Tap---------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---8 ~ 18-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/2Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------8 ~ 17----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------8 ~ 17-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------10 ~ 18---
1 Pieza(s)

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--8 ~ 19--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/2Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/8Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----8------
1 Pieza(s)

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----10 ~ 18------
1 Pieza(s)

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----10-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Pulgada Key Grove Hole + Tap---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/2Pulgada Key Grove Hole + Tap---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/8Pulgada Key Grove Hole + Tap---------
1 Pieza(s)

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---8 ~ 18-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------

Cargando…

 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda T10 Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico