(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas de Sincronización - Torque regular, series T5.

Poleas de Sincronización - Torque regular, series T5.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
¡Diámetros MÉTRICOS/PULGADOS disponibles!

  • METRIC
  • INCH
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Tipo de poleas de sincronización T5: Related Image

[ ! ]Para ver los detalles de la dimensión del chavetero, consulte >> Haga clic aquí
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tornillos de fijación
Ancho de banda 10 mmAncho de banda 15 mmAncho de banda 20 mmAncho de banda 25 mmPoleaBrida
A: 11 W: 16 L: 28A: 17 W: 22 L: 34A: 22 W: 27 L: 39A: 27 W: 32 L: 44
TTPA_ _T5100TTPA_ _T5150TTPA_ _T5200TTPA_ _T5250(Aleación de aluminio serie 2000)Aleación de aluminioAnodizado claroAcero inoxidable 304
TTPB_ _T5100TTPB_ _T5150TTPB_ _T5200TTPB_ _T5250Anodizado negro
TTPK_ _T5100TTPK_ _T5150TTPK_ _T5200TTPK_ _T5250Anodizado claro duro *
TTPN_ _T5100TTPN_ _T5150TTPN_ _T5200TTPN_ _T5250Niquelado electrolítico
TTPT_ _T5100TTPT_ _T5150TTPT_ _T5200TTPT_ _T5250Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbón-Aleación de acero 4137
(Óxido negro)
TTPM_ _T5100TTPM_ _T5150TTPM_ _T5200TTPM_ _T5250(Óxido negro)
TTPP_ _T5100TTPP_ _T5150TTPP_ _T5200TTPP_ _T5250Niquelado electrolítico
[ ! ]Se instala la brida y se incluyen tornillos de fijación con las especificaciones de diámetro interior del eje P, N y C. * Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
 

Especificaciones

 Número de parte-Forma de la polea-Especificaciones del orificio del eje, I.D.-Z-J-Q-R-S-T
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C)TTPA18T5100-A-NK10            
(Especificaciones del orificio del eje: V, F)TTPA30T5200-A-V10-Z23-J16.0        
(Especificaciones del orificio del eje: Y)TTPA48T5150-A-Y25    -Q42-R37-S9-T7
  [! ] Especifique NK10 cuando se solicite un nuevo orificio JIS con chavetero y un taladro con un diámetro de agujero de eje de 10 y un ancho de chaveta de 4.0 mm (altura 1.8 mm). >> Haga clic aquí
Tipo de poleas de sincronización T5: Related Image

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TTPA12T5100-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5100-A-HUC
TTPA12T5100-A-HUD
TTPA12T5100-A-N8
TTPA12T5100-A-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5100-A-PUC
TTPA12T5100-A-PUD
TTPA12T5150-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5150-A-HUC
TTPA12T5150-A-HUD
TTPA12T5150-A-N8
TTPA12T5150-A-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5150-A-PUC
TTPA12T5150-A-PUD
TTPA12T5200-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5200-A-HUC
TTPA12T5200-A-HUD
TTPA12T5200-A-N8
TTPA12T5200-A-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5200-A-PUC
TTPA12T5200-A-PUD
TTPA12T5250-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5250-A-HUC
TTPA12T5250-A-HUD
TTPA12T5250-A-N8
TTPA12T5250-A-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5250-A-PUC
TTPA12T5250-A-PUD
TTPA14T5100-A-C10
TTPA14T5100-A-H6.35
TTPA14T5100-A-H[5-10/1]
TTPA14T5100-A-HUC
TTPA14T5100-A-HUD
TTPA14T5100-A-HUE
TTPA14T5100-A-N[8,​10]
TTPA14T5100-A-NK10
TTPA14T5100-A-NUE
TTPA14T5100-A-P6.35
TTPA14T5100-A-P[5-10/1]
TTPA14T5100-A-PUC
TTPA14T5100-A-PUD
TTPA14T5100-A-PUE
TTPA14T5100-A-V[5-6/1]
TTPA14T5100-A-Y[5-10/1]
TTPA14T5100-B-F[5-6/1]
TTPA14T5100-B-H6.35
TTPA14T5100-B-H[5-10/1]
TTPA14T5100-B-HUC
TTPA14T5100-B-HUD
TTPA14T5100-B-HUE
TTPA14T5100-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA14T5100-B-PUC
TTPA14T5100-B-PUD
TTPA14T5100-B-V[5-6/1]
TTPA14T5150-A-C10
TTPA14T5150-A-H6.35
TTPA14T5150-A-H[5-10/1]
TTPA14T5150-A-HUC
TTPA14T5150-A-HUD
TTPA14T5150-A-HUE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(pulgada)
Diámetro interior del eje
(pulgada)
01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
09. [WB] Eje Diámetro Espec. (Agregar dos agujeros escalonados)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--5 ~ 8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----8------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---5 ~ 8-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--5 ~ 8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----8------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---5 ~ 8-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--5 ~ 8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----8------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---5 ~ 8-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--5 ~ 8--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----8------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---5 ~ 8-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------10----
1 Pieza(s)

10 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--6.35--------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--5 ~ 10--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----8 ~ 10------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----10-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Pulgada Key Grove Hole + Tap---------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---6.35-------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---5 ~ 10-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------5 ~ 6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--------5 ~ 6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--6.35--------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--5 ~ 10--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---5 ~ 8-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía---------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------5 ~ 6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------10----
1 Pieza(s)

10 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--6.35--------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--5 ~ 10--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5/16Orificio redondo de una pulgada---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/8Orificio redondo de una pulgada---------

Cargando…

Más información

Tipo de poleas de sincronización T5: Related Image
Tipo de poleas de sincronización T5: Related Image
Tipo de poleas de sincronización T5: Related Image
Clave de búsqueda en el catálogo electrónico # MA291 

Ejemplo

Tipo de poleas de sincronización T5: Related Image
Tipo de poleas de sincronización T5: Related Image
Tipo de poleas de sincronización T5: Related Image
Clave de búsqueda en el catálogo electrónico # MA291 
 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda T5 Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico