(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Poleas de Sincronización - Alto torque, series P8M.

Poleas de Sincronización - Alto torque, series P8M.
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
· Materiales
Numero de parte[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 15 mmAncho de banda 25 mmPoleaBrida
A:16.8 W:22 L:39 (44)A:27.8 W:33 L:50 (55)
PTPA_ _P8M150PTPA_ _P8M250Aleación de aluminio serie 7000
(Súper duraluminio extra)
Aleación de aluminioAnodizado claro
PTPK_ _P8M150PTPK_ _P8M250Anodizado claro duro *
PTPN_ _P8M150PTPN_ _P8M250Niquelado electrolítico
PTPM_ _P8M150PTPM_ _P8M250Acero al carbono 1045
o equivalente
Acero bajo en carbónPavonado
PTPP_ _P8M150PTPP_ _P8M250Niquelado electrolítico
[ ! ]Brida adjunta. Los tornillos de fijación están unidos a las especificaciones de diámetro interior del eje P, N y C.
[ ! ]L Las dimensiones en () son para 44 a 60 poleas dentadas.
*Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~

Especificaciones

 Número de parte-Forma de la polea-Especificaciones del orificio del eje, I.D.-Z-J-Q-R-S-T
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C)PTPA50P8M250-A-H50 Z43 J25        
(Especificaciones del orificio del eje: V, F)PTPA48P8M250-B-V25--        
(Especificaciones del orificio del eje: Y)PTPA36P8M150-A-Y20  -Q32-R37-S7-T9

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PTPA20P8M150-A-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
PTPA20P8M150-A-H[12-22/1]
PTPA20P8M150-A-N[12-22/1]
PTPA20P8M150-A-P[12-22/1]
PTPA20P8M150-A-V[12-14/1]
PTPA20P8M150-A-Y[12-22/1]
PTPA20P8M150-B-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
PTPA20P8M150-B-F[12-14/1]
PTPA20P8M150-B-H[12-22/1]
PTPA20P8M150-B-N[12-22/1]
PTPA20P8M150-B-P[12-22/1]
PTPA20P8M150-B-V[12-14/1]
PTPA20P8M250-A-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
PTPA20P8M250-A-H[12-22/1]
PTPA20P8M250-A-N[12-22/1]
PTPA20P8M250-A-P[12-22/1]
PTPA20P8M250-A-V[12-14/1]
PTPA20P8M250-A-Y[12-22/1]
PTPA20P8M250-B-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
PTPA20P8M250-B-F[12-14/1]
PTPA20P8M250-B-H[12-22/1]
PTPA20P8M250-B-N[12-22/1]
PTPA20P8M250-B-P[12-22/1]
PTPA20P8M250-B-V[12-14/1]
PTPA22P8M150-A-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
PTPA22P8M150-A-H[12-25/1]
PTPA22P8M150-A-N[12-25/1]
PTPA22P8M150-A-P[12-25/1]
PTPA22P8M150-A-V[12-17/1]
PTPA22P8M150-A-Y[12-25/1]
PTPA22P8M150-B-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
PTPA22P8M150-B-F[12-17/1]
PTPA22P8M150-B-H[12-25/1]
PTPA22P8M150-B-N[12-25/1]
PTPA22P8M150-B-P[12-25/1]
PTPA22P8M150-B-V[12-17/1]
PTPA22P8M250-A-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
PTPA22P8M250-A-H[12-25/1]
PTPA22P8M250-A-N[12-25/1]
PTPA22P8M250-A-P[12-25/1]
PTPA22P8M250-A-V[12-17/1]
PTPA22P8M250-A-Y[12-25/1]
PTPA22P8M250-B-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
PTPA22P8M250-B-F[12-17/1]
PTPA22P8M250-B-H[12-25/1]
PTPA22P8M250-B-N[12-25/1]
PTPA22P8M250-B-P[12-25/1]
PTPA22P8M250-B-V[12-17/1]
PTPA24P8M150-A-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
PTPA24P8M150-A-H[12-28/1]
PTPA24P8M150-A-N[12-28/1]
PTPA24P8M150-A-P[12-28/1]
PTPA24P8M150-A-V[12-18/1]
PTPA24P8M150-A-Y[12-30/1]
PTPA24P8M150-B-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
PTPA24P8M150-B-F[12-18/1]
PTPA24P8M150-B-H[12-28/1]
PTPA24P8M150-B-N[12-28/1]
PTPA24P8M150-B-P[12-28/1]
PTPA24P8M150-B-V[12-18/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

101520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 22------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 22----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 22-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 14--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro------12 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

101520Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

101520Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----12 ~ 14-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101520Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 22------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101520Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 22----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101520Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 22-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101520Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 14--
1 Pieza(s)

8 Días o más

102520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

102520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 22------
1 Pieza(s)

8 Días o más

102520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 22----
1 Pieza(s)

8 Días o más

102520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 22-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

102520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 14--
1 Pieza(s)

8 Días o más

102520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro------12 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

102520Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

102520Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----12 ~ 14-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102520Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 22------
1 Pieza(s)

8 Días o más

102520Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 22----
1 Pieza(s)

8 Días o más

102520Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 22-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

102520Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 14--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101522Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

101522Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 25------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101522Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 25----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101522Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 25-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101522Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 17--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101522Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro------12 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

101522Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

101522Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----12 ~ 17-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101522Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 25------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101522Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 25----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101522Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 25-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101522Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 17--
1 Pieza(s)

8 Días o más

102522Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

102522Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 25------
1 Pieza(s)

8 Días o más

102522Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 25----
1 Pieza(s)

8 Días o más

102522Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 25-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

102522Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 17--
1 Pieza(s)

8 Días o más

102522Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro------12 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

102522Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

102522Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----12 ~ 17-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102522Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 25------
1 Pieza(s)

8 Días o más

102522Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 25----
1 Pieza(s)

8 Días o más

102522Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 25-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

102522Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 17--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101524Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

101524Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101524Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 28----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101524Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 28-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101524Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 18--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101524Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro------12 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

101524Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

101524Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----12 ~ 18-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101524Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101524Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 28----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101524Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 28-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101524Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 18--

Cargando…

 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda P8M Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas