(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Poleas de Sincronización - Alto torque, series P5M.

Poleas de Sincronización - Alto torque, series P5M.
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.

[ ! ]Para ver los detalles de la dimensión del chavetero, consulte >> Haga clic aquí
· Materiales
Numero de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[A] Accesorios
Tornillos de fijación
Ancho de banda 10 mmAncho de banda 15 mmPoleaBrida
A: 11.6 W: 16 L: 28A: 16.6 W: 21 L: 33
PTPA_ _P5M100PTPA_ _P5M150(Aleación de aluminio serie 2000)Aleación de aluminioAnodizado claroAcero inoxidable 304
PTPB_ _P5M100PTPB_ _P5M150Anodizado negro
PTPK_ _P5M100PTPK_ _P5M150Anodizado claro duro *
PTPN_ _P5M100PTPN_ _P5M150Niquelado electrolítico
PTPM_ _P5M100PTPM_ _P5M150Acero al carbono 1045
o equivalente
Acero bajo en carbónPavonadoAleación de acero 4137
(Óxido negro)
PTPP_ _P5M100PTPP_ _P5M150Niquelado electrolítico
[ ! ]Se instala la brida y se incluyen tornillos de fijación con las especificaciones del orificio del eje P, N y C.
*Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~

Especificaciones

 Número de parte-Forma de la polea-Especificaciones del orificio del eje, I.D.-Z-J-Q-R-S-T
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C)PTPA20P5M150-A-NK10 Z29 J22        
(Especificaciones del orificio del eje: V, F)PTPA60P5M100-B-V20--        
(Especificaciones del orificio del eje: Y)PTPA36P5M150-A-Y17  -Q30-R30-S7-T7

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PTPA12P5M100-A-H[5-6/1]
PTPA12P5M100-A-P[5-6/1]
PTPA12P5M100-B-H[5-6/1]
PTPA12P5M100-B-P[5-6/1]
PTPA12P5M150-A-H[5-6/1]
PTPA12P5M150-A-P[5-6/1]
PTPA12P5M150-B-H[5-6/1]
PTPA12P5M150-B-P[5-6/1]
PTPA14P5M100-A-H[5-6/1]
PTPA14P5M100-A-P[5-6/1]
PTPA14P5M100-B-H[5-6/1]
PTPA14P5M100-B-P[5-6/1]
PTPA14P5M150-A-H[5-6/1]
PTPA14P5M150-A-P[5-6/1]
PTPA14P5M150-B-H[5-6/1]
PTPA14P5M150-B-P[5-6/1]
PTPA15P5M100-A-H6.35
PTPA15P5M100-A-H[5-10/1]
PTPA15P5M100-A-N8
PTPA15P5M100-A-P6.35
PTPA15P5M100-A-P[5-8/1]
PTPA15P5M100-B-H6.35
PTPA15P5M100-B-H[5-10/1]
PTPA15P5M100-B-N8
PTPA15P5M100-B-P6.35
PTPA15P5M100-B-P[5-8/1]
PTPA15P5M150-A-H6.35
PTPA15P5M150-A-H[5-10/1]
PTPA15P5M150-A-N8
PTPA15P5M150-A-P6.35
PTPA15P5M150-A-P[5-8/1]
PTPA15P5M150-B-H6.35
PTPA15P5M150-B-H[5-10/1]
PTPA15P5M150-B-N8
PTPA15P5M150-B-P6.35
PTPA15P5M150-B-P[5-8/1]
PTPA16P5M100-A-H6.35
PTPA16P5M100-A-H[5-10/1]
PTPA16P5M100-A-N8
PTPA16P5M100-A-P6.35
PTPA16P5M100-A-P[5-10/1]
PTPA16P5M100-B-H6.35
PTPA16P5M100-B-H[5-10/1]
PTPA16P5M100-B-N8
PTPA16P5M100-B-P6.35
PTPA16P5M100-B-P[5-10/1]
PTPA16P5M150-A-H6.35
PTPA16P5M150-A-H[5-10/1]
PTPA16P5M150-A-N8
PTPA16P5M150-A-P6.35
PTPA16P5M150-A-P[5-10/1]
PTPA16P5M150-B-H6.35
PTPA16P5M150-B-H[5-10/1]
PTPA16P5M150-B-N8
PTPA16P5M150-B-P6.35
PTPA16P5M150-B-P[5-10/1]
PTPA18P5M100-A-C10
PTPA18P5M100-A-H6.35
PTPA18P5M100-A-H[6-12/1]
PTPA18P5M100-A-N[8,​10,​11]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 6-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101012Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 6------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101012Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 6-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101012Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 6------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 6-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101512Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 6------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101512Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 6-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101512Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 6------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 6-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101014Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 6------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 6-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101014Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 6------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 6-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 6------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101514Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 6-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101514Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 6------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101015Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101015Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 10-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101015Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--8-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101015Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6.35------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101015Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 8------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101015Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101015Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 10-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101015Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--8-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101015Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6.35------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101015Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 8------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 10-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--8-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6.35------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 8------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101515Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101515Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 10-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101515Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--8-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101515Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6.35------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101515Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 8------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101016Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101016Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 10-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101016Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--8-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101016Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6.35------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101016Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 10------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101016Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101016Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 10-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101016Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--8-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101016Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6.35------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101016Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 10------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 10-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--8-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6.35------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 10------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101516Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101516Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 10-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101516Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--8-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101516Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6.35------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101516Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 10------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----10---
1 Pieza(s)

8 Días o más

101018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 12-------
1 Pieza(s)

8 Días o más

101018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--8 ~ 11-----

Cargando…

 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda P5M Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas