(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas de Sincronización - Alto torque, series P2M Y P3M.

Poleas de Sincronización - Alto torque, series P2M Y P3M.
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
· Materiales
Numero de parte[M] Material[ S ]
Tratamiento de superficies
P2MP3MPoleaBrida
Ancho de banda 6 mmAncho de banda 10 mmAncho de banda 15 mm
A: 7.5 W: 11.5 L: 20A: 12 W: 16 L: 23
(A = 11 cuando 20 dientes o menos)
A: 17 W: 21 L: 29
PTPA_ _P2M060PTPA_ _P3M100PTPA_ _P3M150Aleación de aluminio de alta resistenciaAleación de aluminioAnodizado claro
-PTPM_ _P3M100PTPM_ _P3M150Acero al carbono 1045
o equivalente
Acero bajo en carbónPavonado
-PTPP_ _P3M100PTPP_ _P3M150Niquelado electrolítico
Las bridas están instaladas. Los tornillos de fijación se incluyen con la especificación de orificio P, N y C.

Especificaciones

 Número de parte-Forma de la polea-Especificaciones del orificio del eje, I.D.-Z-J
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C)
(Especificaciones de diámetro interior del eje: V)
PTPA48P2M060
PTPM32P3M100
-
-
B
B
-
-
NK10
V7

-

Z10

-

J6
■ Tipo P2M
■ Tipo P3M

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PTPA14P2M060-K-P[3,​4]
PTPA15P2M060-K-P[3,​4,​5]
PTPA16P2M060-K-P[3,​4,​5]
PTPA18P2M060-K-P[3,​4,​5,​6]
PTPA20P2M060-K-P[4,​5,​6,​6.35]
PTPA22P2M060-K-P[4,​5,​6,​6.35]
PTPA22P3M100-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
PTPA22P3M100-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
PTPA22P3M150-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
PTPA22P3M150-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
PTPA24P2M060-K-P[4,​5,​6,​6.35]
PTPA24P3M100-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA24P3M100-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA24P3M100-B-V6
PTPA24P3M150-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA24P3M150-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA24P3M150-B-V6
PTPA25P2M060-K-P[4,​5,​6,​6.35]
PTPA25P3M100-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA25P3M100-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA25P3M100-B-V6
PTPA25P3M150-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA25P3M150-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA25P3M150-B-V6
PTPA26P3M100-B-H[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
PTPA26P3M100-B-N8
PTPA26P3M100-B-P[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
PTPA26P3M100-B-V7
PTPA26P3M150-B-H[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
PTPA26P3M150-B-N8
PTPA26P3M150-B-P[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
PTPA26P3M150-B-V7
PTPA28P2M060-B-H[5,​6,​6.35]
PTPA28P2M060-B-P[5,​6,​6.35]
PTPA28P3M100-B-C10
PTPA28P3M100-B-H6.35
PTPA28P3M100-B-H[6-12/1]
PTPA28P3M100-B-N[8,​10]
PTPA28P3M100-B-NK10
PTPA28P3M100-B-P6.35
PTPA28P3M100-B-P[6-12/1]
PTPA28P3M100-B-V[7,​8,​9]
PTPA28P3M150-B-C10
PTPA28P3M150-B-H6.35
PTPA28P3M150-B-H[6-12/1]
PTPA28P3M150-B-N[8,​10]
PTPA28P3M150-B-NK10
PTPA28P3M150-B-P6.35
PTPA28P3M150-B-P[6-12/1]
PTPA28P3M150-B-V[7,​8,​9]
PTPA30P2M060-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
PTPA30P2M060-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
PTPA30P3M100-B-C10
PTPA30P3M100-B-H6.35
PTPA30P3M100-B-H[6-12/1]
PTPA30P3M100-B-N[8,​10]
PTPA30P3M100-B-NK10
PTPA30P3M100-B-P[6,​6.35,​7,​8,​9,​10,​11,​12]
PTPA30P3M100-B-V[7,​8,​9]
PTPA30P3M150-B-C10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P2M614Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-3 ~ 4----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10P2M615Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-3 ~ 5----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P2M616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-3 ~ 5----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P2M618Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-3 ~ 6----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P2M620Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-4 ~ 6.35----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P2M622Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-4 ~ 6.35----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1022Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro5 ~ 8-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1022Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-5 ~ 8----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1522Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro5 ~ 8-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1522Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-5 ~ 8----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P2M624Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-4 ~ 6.35----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1024Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro5 ~ 9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1024Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-5 ~ 9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1024Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-----6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1524Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro5 ~ 9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1524Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-5 ~ 9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1524Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-----6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P2M625Forma K[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-4 ~ 6.35----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1025Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro5 ~ 9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1025Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-5 ~ 9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1025Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-----6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1525Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro5 ~ 9-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1525Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-5 ~ 9----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1525Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-----6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1026Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro6 ~ 10-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1026Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro--8---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1026Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-6 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1026Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-----7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1526Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro6 ~ 10-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1526Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro--8---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1526Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-6 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1526Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-----7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P2M628Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro5 ~ 6.35-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P2M628Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-5 ~ 6.35----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1028Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro----10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1028Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro6.35-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1028Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro6 ~ 12-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1028Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro--8 ~ 10---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1028Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro---10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1028Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-6.35----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1028Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-6 ~ 12----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1028Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-----7 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1528Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro----10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1528Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro6.35-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1528Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro6 ~ 12-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1528Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro--8 ~ 10---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1528Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro---10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1528Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-6.35----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1528Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-6 ~ 12----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1528Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-----7 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P2M630Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro5 ~ 8-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P2M630Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-5 ~ 8----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1030Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro----10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1030Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro6.35-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1030Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro6 ~ 12-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1030Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro--8 ~ 10---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1030Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro---10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1030Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-6 ~ 12----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1030Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro-----7 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10P3M1530Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio de alta resistenciaAnodizado claro----10-

Cargando…

 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico