(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas de Sincronización - Sin backlash, serie S8M.

Poleas de Sincronización - Sin backlash, serie S8M.
  • Cambios en Especificaciones

Poleas de distribución con juego significativamente reducido en comparación con las poleas convencionales.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 15 mmAncho de banda 25 mmAncho de banda 30 mmAncho de banda 40 mmPoleaBrida
A: 17 W: 22 L: 37(42)A: 28 W: 33 L: 48(53)A: 33 W: 38 L: 53(58)A: 44 W: 49 L: 64(69)
BLPA_ _S8M150BLPA_ _S8M250BLPA_ _S8M300BLPA_ _S8M400Aleación de aluminio serie 7000
(Súper duraluminio extra)
Aleación de aluminioAnodizado claro
BLPK_ _S8M150BLPK_ _S8M250BLPK_ _S8M300BLPK_ _S8M400Anodizado claro duro *
BLPN_ _S8M150BLPN_ _S8M250BLPN_ _S8M300BLPN_ _S8M400Niquelado electrolítico
BLPT_ _S8M150BLPT_ _S8M250BLPT_ _S8M300BLPT_ _S8M400Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbón-
BLPM_ _S8M150BLPM_ _S8M250BLPM_ _S8M300BLPM_ _S8M400(Óxido negro)
BLPP_ _S8M150BLPP_ _S8M250BLPP_ _S8M300BLPP_ _S8M400Niquelado electrolítico
[ ! ]Las bridas están instaladas. Los tornillos de fijación se incluyen con la especificación de orificio P, N y C.
[ ! ]L Las dimensiones en () son para 44 a 60 poleas dentadas.
*Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
 

Especificaciones

 Número de parte-Forma de la polea-Especificaciones del orificio del eje, I.D.-Z-J-Q-R-S-T
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C)BLPA40S8M150-A-N30            
(Especificaciones del orificio del eje: V, F)BLPK60S8M400-B-F40-Z60-J25.0        
(Especificaciones del orificio del eje: Y)BLPA20S8M250-A-Y15    -Q20-R23-S3-T15

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BLPA18S8M150-A-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
BLPA18S8M150-A-H[12-28/1]
BLPA18S8M150-A-N[12-26/1]
BLPA18S8M150-A-P[12-26/1]
BLPA18S8M150-A-V[12-26/1]
BLPA18S8M150-A-Y[12-26/1]
BLPA18S8M150-B-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
BLPA18S8M150-B-F[12-26/1]
BLPA18S8M150-B-H[12-28/1]
BLPA18S8M150-B-N[12-20/1]
BLPA18S8M150-B-P[12-22/1]
BLPA18S8M150-B-V[12-26/1]
BLPA18S8M250-A-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
BLPA18S8M250-A-H[12-28/1]
BLPA18S8M250-A-N[12-26/1]
BLPA18S8M250-A-P[12-26/1]
BLPA18S8M250-A-V[12-26/1]
BLPA18S8M250-A-Y[12-26/1]
BLPA18S8M250-B-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
BLPA18S8M250-B-F[12-26/1]
BLPA18S8M250-B-H[12-28/1]
BLPA18S8M250-B-N[12-20/1]
BLPA18S8M250-B-P[12-22/1]
BLPA18S8M250-B-V[12-26/1]
BLPA18S8M300-A-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
BLPA18S8M300-A-H[12-28/1]
BLPA18S8M300-A-N[12-26/1]
BLPA18S8M300-A-P[12-26/1]
BLPA18S8M300-A-V[12-26/1]
BLPA18S8M300-A-Y[12-26/1]
BLPA18S8M300-B-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
BLPA18S8M300-B-F[12-26/1]
BLPA18S8M300-B-H[12-28/1]
BLPA18S8M300-B-N[12-20/1]
BLPA18S8M300-B-P[12-22/1]
BLPA18S8M300-B-V[12-26/1]
BLPA18S8M400-A-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
BLPA18S8M400-A-H[12-28/1]
BLPA18S8M400-A-N[12-26/1]
BLPA18S8M400-A-P[12-26/1]
BLPA18S8M400-A-V[12-26/1]
BLPA18S8M400-A-Y[12-26/1]
BLPA18S8M400-B-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
BLPA18S8M400-B-F[12-26/1]
BLPA18S8M400-B-H[12-28/1]
BLPA18S8M400-B-N[12-20/1]
BLPA18S8M400-B-P[12-22/1]
BLPA18S8M400-B-V[12-26/1]
BLPA19S8M150-A-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
BLPA19S8M150-A-H[12-32/1]
BLPA19S8M150-A-N[12-28/1]
BLPA19S8M150-A-P[12-28/1]
BLPA19S8M150-A-V[12-30/1]
BLPA19S8M150-A-Y[12-30/1]
BLPA19S8M150-B-C[12,​15,​16,​18,​19,​20]
BLPA19S8M150-B-F[12-29/1]
BLPA19S8M150-B-H[12-31/1]
BLPA19S8M150-B-N[12-20/1]
BLPA19S8M150-B-P[12-25/1]
BLPA19S8M150-B-V[12-29/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

10 Días o más

101518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 26----
1 Pieza(s)

10 Días o más

101518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 26-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

101518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 26--
1 Pieza(s)

10 Días o más

101518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro------12 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

101518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

10 Días o más

101518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----12 ~ 26-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 20----
1 Pieza(s)

10 Días o más

101518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 22-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

101518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 26--
1 Pieza(s)

10 Días o más

102518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

10 Días o más

102518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 26----
1 Pieza(s)

10 Días o más

102518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 26-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

102518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 26--
1 Pieza(s)

10 Días o más

102518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro------12 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

102518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

10 Días o más

102518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----12 ~ 26-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28------
1 Pieza(s)

10 Días o más

102518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 20----
1 Pieza(s)

10 Días o más

102518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 22-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

102518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 26--
1 Pieza(s)

10 Días o más

103018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

10 Días o más

103018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28------
1 Pieza(s)

10 Días o más

103018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 26----
1 Pieza(s)

10 Días o más

103018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 26-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

103018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 26--
1 Pieza(s)

10 Días o más

103018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro------12 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

103018Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

10 Días o más

103018Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----12 ~ 26-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103018Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28------
1 Pieza(s)

10 Días o más

103018Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 20----
1 Pieza(s)

10 Días o más

103018Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 22-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

103018Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 26--
1 Pieza(s)

10 Días o más

104018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

10 Días o más

104018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28------
1 Pieza(s)

10 Días o más

104018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 26----
1 Pieza(s)

10 Días o más

104018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 26-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

104018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 26--
1 Pieza(s)

10 Días o más

104018Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro------12 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

104018Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

10 Días o más

104018Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----12 ~ 26-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104018Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 28------
1 Pieza(s)

10 Días o más

104018Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 20----
1 Pieza(s)

10 Días o más

104018Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 22-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

104018Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 26--
1 Pieza(s)

10 Días o más

101519Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

10 Días o más

101519Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 32------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101519Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 28----
1 Pieza(s)

10 Días o más

101519Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 28-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

101519Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

101519Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro------12 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101519Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro---12 ~ 20---
1 Pieza(s)

10 Días o más

101519Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-----12 ~ 29-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101519Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12 ~ 31------
1 Pieza(s)

10 Días o más

101519Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--12 ~ 20----
1 Pieza(s)

10 Días o más

101519Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro-12 ~ 25-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

101519Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro----12 ~ 29--

Cargando…

Más información

Poleas sin retroceso Tipo S8M: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda S8M Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas