(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas de Sincronización - Torque regular, serie XL.

Poleas de Sincronización - Torque regular, serie XL.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
¡Diámetros MÉTRICOS/PULGADOS disponibles!

  • METRIC
  • INCH
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Poleas de distribución Tipo XL: imagen relacionada

[ ! ]Para ver los detalles de la dimensión de la chaveta, haga clic aquí

· Materiales
TipoAncho de la banda[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tornillo de ajuste
6.4 mm
(1/4 pulgadas)
7.9 mm (5/16 pulgadas)9.5 mm
(3/8 pulgadas)
12.7 mm (1/2 pulgadas)PoleaBrida
XL025XL031XL037XL050
ATPSerie 2000
Aleación de aluminio
Aleación de aluminioAnodizado claroAcero inoxidable 304
BTPAnodizado negro
KTPAnodizado claro duro *
NTPNiquelado electrolítico
MTP-Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbón-Aleación de acero 4137
(Óxido negro)
MTPB-(Óxido negro)
MTPP-Niquelado electrolítico
STP-Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304-Acero inoxidable 304
* Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
[ ! ]Se instala la brida y se incluyen tornillos de fijación con las especificaciones del orificio del eje P, N y C.

 

Especificaciones

 Número de parte-Forma de la polea-Especificaciones de diámetro interior de perforación-Z-J-Q-R-S-T
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C)ATP24XL037-B-N10       R32    
(Especificaciones de diámetro interior del eje: V, F)ATP60XL050-A-V20-Z28-J16.0       
(Especificaciones del orificio del eje: Y)ATP40XL050-A-Y20    -Q32--S7-T7

[! ] Especifique NK10 cuando se solicite un nuevo orificio JIS con chavetero con orificio con un diámetro de agujero de eje de 10 y un ancho de chaveta de 4.0 mm (altura 1.8 mm). >> Haga clic aquí
Poleas de distribución Tipo XL: imagen relacionada

Modificaciones


Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ATP10XL025-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
ATP10XL025-A-HUB
ATP10XL025-A-HUC
ATP10XL025-A-V[4,​5]
ATP10XL025-A-Y[4,​5]
ATP10XL025-B-F4
ATP10XL025-B-H[4-6/1]
ATP10XL025-B-HUB
ATP10XL025-B-P[4-6/1]
ATP10XL025-B-PUB
ATP10XL025-B-V4
ATP10XL031-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
ATP10XL031-A-HUB
ATP10XL031-A-HUC
ATP10XL031-A-V[4,​5]
ATP10XL031-A-Y[4,​5]
ATP10XL031-B-F4
ATP10XL031-B-H[4-6/1]
ATP10XL031-B-HUB
ATP10XL031-B-P[4-6/1]
ATP10XL031-B-PUB
ATP10XL031-B-V4
ATP10XL037-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
ATP10XL037-A-HUB
ATP10XL037-A-HUC
ATP10XL037-A-V[4,​5]
ATP10XL037-A-Y[4,​5]
ATP10XL037-B-F4
ATP10XL037-B-H[4-6/1]
ATP10XL037-B-HUB
ATP10XL037-B-P[4-6/1]
ATP10XL037-B-PUB
ATP10XL037-B-V4
ATP10XL050-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
ATP10XL050-A-HUB
ATP10XL050-A-HUC
ATP10XL050-A-V[4,​5]
ATP10XL050-A-Y[4,​5]
ATP10XL050-B-F4
ATP10XL050-B-H[4-6/1]
ATP10XL050-B-HUB
ATP10XL050-B-P[4-6/1]
ATP10XL050-B-PUB
ATP10XL050-B-V4
ATP11XL025-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
ATP11XL025-A-HUB
ATP11XL025-A-HUC
ATP11XL025-A-V[4,​5]
ATP11XL025-A-Y[4,​5]
ATP11XL025-B-F4
ATP11XL025-B-H[4-6/1]
ATP11XL025-B-HUB
ATP11XL025-B-P[4-6/1]
ATP11XL025-B-PUB
ATP11XL025-B-V4
ATP11XL031-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
ATP11XL031-A-HUB
ATP11XL031-A-HUC
ATP11XL031-A-V[4,​5]
ATP11XL031-A-Y[4,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(pulgada)
Diámetro interior del eje
(pulgada)
01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.410Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.410Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.410Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.410Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4 ~ 5--
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.410Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------4 ~ 5
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.410Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--------4-
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.410Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.410Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.410Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---4 ~ 6------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.410Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.410Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4--
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.910Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.910Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.910Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.910Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4 ~ 5--
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.910Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------4 ~ 5
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.910Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--------4-
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.910Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.910Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.910Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---4 ~ 6------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.910Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.910Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4--
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.37 in (3/8 ")9.510Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.37 in (3/8 ")9.510Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.37 in (3/8 ")9.510Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.37 in (3/8 ")9.510Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4 ~ 5--
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.37 in (3/8 ")9.510Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------4 ~ 5
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.37 in (3/8 ")9.510Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--------4-
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.37 in (3/8 ")9.510Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.37 in (3/8 ")9.510Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.37 in (3/8 ")9.510Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---4 ~ 6------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.37 in (3/8 ")9.510Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.37 in (3/8 ")9.510Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4--
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4 ~ 5--
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------4 ~ 5
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--------4-
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---4 ~ 6------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.710Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4--
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.411Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.411Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.411Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.411Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4 ~ 5--
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.411Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------4 ~ 5
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.411Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--------4-
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.411Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.411Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.411Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---4 ~ 6------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.411Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.411Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4--
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.911Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.911Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro3/16Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.911Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro1/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.911Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-------4 ~ 5--
1 Pieza(s)

7 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.911Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro---------4 ~ 5

Cargando…

Más información

■Para poleas de sincronización, consultar W P.1463, para poleas de sincronización sin llave, consultar P.1426 y para engranajes dentados, consultar WP.1445.
 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda XL Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico