(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sondas de doble punta

Sondas de doble punta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Se puede usar insertando en el zócalo de la placa o del probador de IC, porque hay continuidad en ambos extremos de la sonda.

  • Componentes inCAD
Sondas de doble punta: imagen relacionada
· Materiales
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ÉmboloC1730BChapado en oro sobre capa de níquel
BarrilLatón*Chapado en oro sobre capa inferior de níquel *
ResorteSWPChapado en oro
* RNP30 y 38 están tratados con baño de oro sobre bronce fosforado. RNP38N se trata con un revestimiento de oro y RNP57 se trata con un revestimiento de oro sobre plata alemana, capa inferior de níquel. RNP60ST y 80ST están tratados con baño de oro en la capa inferior de níquel C1730B. La punta de RNP20 es acero para herramientas W1-9, el material del barril está revestido de oro.

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta
RNP20
RNP85
RNP60ST
-
-
AR
N
Número de partePaso de montaje (min)Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclo de reemplazo (referencia)dd1d2
TipoNo.Inicial2/3 carrera
RNP200.3 mm1.3 mm2gf6gf0.5A300 mΩ60,000 veces0.12--
300,5 mm0.8 mm3gf15 gf60 mΩ100,000 veces0.150.10.1
381,0 mm5gf15 gf200,000 veces0.20.150.15
38N0,98 mm5gf25 gf100,000 veces0.22-0.15
500.8 mm1,0 mm3gf25 gf1A50 mΩ200,000 veces0.30.20.2
570,98 mm13gf30 gf0.3-0.2
641,0 mm20 gf30 gf300,000 veces0.380.30.25
851,0 mm0,98 mm22gf35gf200,000 veces0.50-0.3
60ST0.8 mm0,5 mm10 gf25 gf100,000 veces-
80ST1,0 mm0,5 mm11gf30 gf
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Diámetro del orificio del barril de referencia
Número de parteBarril ODDiámetro del orificio del barril de referencia
RNP200.200.22
RNP300.300.32
RNP380.380.40
RNP38N0.380.40
RNP500.500.52
RNP570.570.59
RNP640.640.66
RNP850.850.87
RNP60ST0.60.65
RNP80ST0.80.85

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RNP20-[AR,​H]
RNP30-AH
RNP30-AR
RNP30-F
RNP30-H
RNP38-AH
RNP38-AR
RNP38-F
RNP38-H
RNP38N-AH
RNP38N-C
RNP38N-H
RNP38N-N
RNP50-AH
RNP50-AR
RNP50-F
RNP50-H
RNP57-AH
RNP57-C
RNP57-H
RNP57-N
RNP60ST
RNP64-AH
RNP64-AR
RNP64-F
RNP64-H
RNP80ST
RNP85-AH
RNP85-C
RNP85-H
RNP85-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Barril, material de receptáculo Propiedades Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR) / [Aguja] Aguja AR1 ~2.61.30~30[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.12[Aleación de cobre] LatónEstándar0~100.53001.526
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR)< 10.80~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.15[Aleación de cobre] Bronce fosforadoEstándar0~100.5600.5315
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Aguja] Aguja AR< 10.80~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.15[Aleación de cobre] Bronce fosforadoEstándar0~100.5600.5315
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corona cónica< 10.80~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.15[Aleación de cobre] Bronce fosforadoEstándar0~100.5600.5315
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR)< 10.80~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.15[Aleación de cobre] Bronce fosforadoEstándar0~100.5600.5315
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR)1 ~2.610~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.2[Aleación de cobre] Bronce fosforadoEstándar0~100.5600.76515
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Aguja1 ~2.610~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.2[Aleación de cobre] Bronce fosforadoEstándar0~100.5600.76515
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corona cónica1 ~2.610~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.2[Aleación de cobre] Bronce fosforadoEstándar0~100.5600.76515
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR)1 ~2.610~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.2[Aleación de cobre] Bronce fosforadoEstándar0~100.5600.76515
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR)< 10.980~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.22[Aleación de cobre] LatónEstándar0~100.5601.1525
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Aguja de 3 puntos< 10.980~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.22[Aleación de cobre] LatónEstándar0~100.5601.1525
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR)< 10.980~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.22[Aleación de cobre] LatónEstándar0~100.5601.1525
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corona recta< 10.980~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.22[Aleación de cobre] LatónEstándar0~100.5601.1525
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR)1 ~2.610~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.3[Aleación de cobre] LatónEstándar0~101501325
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Aguja] Aguja AR1 ~2.610~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.3[Aleación de cobre] LatónEstándar0~101501325
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corona cónica1 ~2.610~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.3[Aleación de cobre] LatónEstándar0~101501325
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR)1 ~2.610~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.3[Aleación de cobre] LatónEstándar0~101501325
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR)< 10.980~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.3[Aleación de cobre] LatónEstándar10.1~201501.11330
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Aguja de 3 puntos< 10.980~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.3[Aleación de cobre] LatónEstándar10.1~201501.11330
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR)< 10.980~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.3[Aleación de cobre] LatónEstándar10.1~201501.11330
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corona recta< 10.980~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.3[Aleación de cobre] LatónEstándar10.1~201501.11330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Corona cónica] Corona cónica 4 puntos-75deg< 10.50~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.35[Aleación de cobre] LatónAlta frecuencia compatible0~101500.51025
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR)1 ~2.610~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.38[Aleación de cobre] LatónEstándar10.1~201500.762030
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Aguja1 ~2.610~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.38[Aleación de cobre] LatónEstándar10.1~201500.762030
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corona cónica1 ~2.610~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.38[Aleación de cobre] LatónEstándar10.1~201500.762030
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR)1 ~2.610~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.38[Aleación de cobre] LatónEstándar10.1~201500.762030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Corona cónica] Corona cónica 4 puntos-75deg< 10.50~30[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.5[Aleación de cobre] LatónAlta frecuencia compatible10.1~201500.51130
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR)< 10.9830.1~50[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.5[Aleación de cobre] LatónEstándar20.1~301501.12235
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Aguja de 3 puntos< 10.9830.1~50[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.5[Aleación de cobre] LatónEstándar20.1~301501.12235
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Esfera (SR)< 10.9830.1~50[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.5[Aleación de cobre] LatónEstándar20.1~301501.12235
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corona recta< 10.9830.1~50[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.5[Aleación de cobre] LatónEstándar20.1~301501.12235

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Sondas de doble punta: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Sondas de doble punta Paso de montaje mínimo(mm) 0.30-1.00 Tratamiento de superficie del émbolo Niquelado Respaldo Acabado dorado
Longitud del émbolo L1 (Rango)(mm) 0.1~3 Tipo de sonda integrada Muelle incorporado