(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubos Encogibles por Calor【100 piezas por paquete】

Tubos Encogibles por Calor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Puede servir como protección, aislamiento y prevención de caídas para juntas soldadas.

  • Componentes inCAD
Tubos termorretráctiles: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: resina de poliolefina blanda de puente cruzado con haz de electrones

Especificaciones

Número de parte
THUS1.0
Número de parteDimensión estándarDimensión después de la reducción total
TipoNominal No.I.D.EspesorLongitudID (Máx.)Espesor (Min)
THUS
(negro)
0.80.8±0.250.120 0.40.25
1.01.4±0.250.5
1.51.9±0.250.75
2.02.3±0.251.0 
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
* Los productos se venden por paquete (100 piezas).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
THUS0.8
THUS1.0
THUS1.5
THUS2.0
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. (Dimensión después de la reducción total de IDmáx.)
(φ)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.8(0.4)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.0(0.5)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.5(0.75)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.0(1.0)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tubo de reducción