(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de empuje de la placa de circuito

Pasadores de empuje de la placa de circuito

· Escribe: Piezas de guía de placa de circuito

  • Componentes inCAD
Clavijas de empuje de placa de circuito: rectas con orificio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliacetal (blanco)

Especificaciones

Número de parte-L
CPTJ-51
Número de parteL 1 mm de incremento
CPTJ49~54
CPGJ
[ ! ] Productos similares >> P.1391 Pasadores de empuje de trabajo

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPGJ-[49-54/1]
CPTJ-[49-54/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1049 ~ 54
1 Pieza(s)

8 Días o más

1049 ~ 54

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Componentes de la guía base