(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de guía de la placa de circuito

Pasadores de guía de la placa de circuito

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Piezas de guía de placa de circuito

  • Componentes inCAD
Pines de guía de placa de circuito: cono redondo: imagen relacionada
· Materiales
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Eje* LatónNiquelado electrolítico
MangaLatónNiquelado electrolítico
ResorteAcero inoxidable 304-
Tipo de anillo de retenciónAcero inoxidable 304-
CabezaPoliacetal-
* Cuando la dimensión P es de 1.0 a 1.9, el material del eje es SUM.

Especificaciones

Número de parte-P
PGPR-4.0
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
Carrera completaCargaDimensión del orificio de montaje (referencia)
mínmáx.Tipo de placa de resina (Press-Fit)Tipo de placa de metal (adhesión)
PGPCS1.0~4.511 mm70gf200 gf4,98 a 5,00 mm5,00 a 5,02 mm
PGPC100 gf450 gf
PGPCX200 gf600gf
PGPR70gf200 gf
PGPRX200 gf600gf
PGPUS-15 mm75gf200 gf
PGPU91gf450 gf
PGPJS6 mm150 gf230gf
PGPJ200 gf400gf
PGPT3 mm215gf340gf
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PGPC-[1-4.5/0.1]
PGPCS-[1-4.5/0.1]
PGPCX-[1-4.5/0.1]
PGPJ
PGPJS
PGPR-[1-4.5/0.1]
PGPRX-[1-4.5/0.1]
PGPT
PGPU
PGPUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101 ~ 4.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

101 ~ 4.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

101 ~ 4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101 ~ 4.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

101 ~ 4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Componentes de la guía base