(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conjunto de sonda integrado - funda de resina

Conjunto de sonda integrado - funda de resina
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Tiene mangas de resina y se puede usar para evitar la continuidad eléctrica de los accesorios.

  • Componentes inCAD

Terminal aplicable >> Haga clic aquí
· Materiales
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ÉmboloHerramienta de acero W1-9Niquelado
MangaPoliacetal-
ResorteInoxidable-

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta
GNP12
FNP10N
FNP13
MNP50
-
-
-
-
G
E15
A
G8
Número de parteTono de montaje (mín.)Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclo de reemplazo (referencia)Orificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia)
Inicial2/3 carrera
GNP60.8 mm3,4 mm26gf80gf0.5A50 mΩ100,000 veces0,48 a 0,5 mm
GNP81,0 mm3,4 mm23gf80gf1A0,58 a 0,6 mm
GNP121.5 mm4.0 mm32gf95gf3A300,000 veces1,03 a 1,05 mm
FNP103,0 mm
(6,0 mm)
4,5 mm60gf105gf3A80 mΩ300,000 vecesM2x0.25
FNP10N (con tuerca)
FNP10HDN (con tuerca)56gf175gf
FNP135.0 mm
(7,0 mm)
4.0 mm60gf100 gf3A80 mΩ300,000 vecesM2.5x0.35
FNP13N (con tuerca)
FNP13HDN (con tuerca)58gf175gf
FNP22SF3,0 mm7,0 mm0gf100 gf3A80 mΩ300,000 veces1,98 a 2,00 mm
FNP22150 gf
FNP40SF5.0 mm17,0 mm *0gf220gf3,48 a 3,50 mm
FNP40300gf
FNPS223,0 mm8.0 mm51gf180gf3A80 mΩ300,000 veces1,98 a 2,00 mm
FNPS354.0 mm8.0 mm66gf200 gf3.17 a 3.19 mm
MNP507,0 mm <9,0 mm>7,6 mm228gf455gf5A35 mΩ300,000 veces4,18 a 4,2 mm
[ ! ]Los pasos de montaje en () son aplicables a las sondas de contacto con tuerca. [! ] Los pasos de montaje MNP50 en <> son aplicables a la forma de la punta G8. * La forma de la punta A es de 14.0 mm y la TH es de 9.5 mm.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FNP22-A
FNP22-C
FNP22-H
FNP22-TH
FNP22SF-A
FNP22SF-C
FNP22SF-H
FNP22SF-TH
FNP40-A
FNP40-C
FNP40-H
FNP40-TH
FNP40SF-A
FNP40SF-C
FNP40SF-H
FNP40SF-TH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso de montaje mínimo
(mm)
Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54-3.00-7~9.57.0100.1~150[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.812.1~152.01~3214.02.214.0150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54-3.00[Aguja] Aguja C7~9.57.0100.1~150[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-9112.1~152.01~3214.02.214.0150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54-3.00[Corona recta] Corona recta H7~9.57.0100.1~150[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-9112.1~152.01~3214.02.214.0150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54-3.00-7~9.57.0100.1~150[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.712.1~152.01~3214.02.214.0150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54-3.00-7~9.57.050.1~100[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.812.1~152.01~3214.02.214.0100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54-3.00[Aguja] Aguja C7~9.57.050.1~100[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-9112.1~152.01~3214.02.214.0100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54-3.00[Corona recta] Corona recta H7~9.57.050.1~100[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-9112.1~152.01~3214.02.214.0100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54-3.00-7~9.57.050.1~100[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.712.1~152.01~3214.02.214.0100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.50-9.00-> 1014.0200.1~300[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-94.015.1~3.01~3.519.04.013300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.50-9.00[Aguja] Aguja C> 1017.0200.1~300[Acero al carbón] Acero para muelles1.7615.1~3.01~3.519.04.013300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50-9.00[Corona recta] Corona recta H> 1017.0200.1~300[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.7615.1~3.01~3.519.04.013300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.50-9.00-7~9.59.5200.1~300[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-92.515.1~3.01~3.519.04.013300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50-9.00-> 1014.0200.1~300[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-94.015.1~3.01~3.519.04.013220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50-9.00[Aguja] Aguja C> 1017.0200.1~300[Acero al carbón] Acero para muelles1.7615.1~3.01~3.519.04.013220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50-9.00[Corona recta] Corona recta H> 1017.0200.1~300[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.7615.1~3.01~3.519.04.013220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50-9.00-7~9.59.5200.1~300[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-92.515.1~3.01~3.519.04.013220

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Ensambles de sondas de contacto Tratamiento de superficie del émbolo Niquelado Tipo de sonda integrada Manga de resina
Barril, material de receptáculo Poliacetal Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)(mm) 10.1~15 Propiedades Estándar
Presión de resorte inicial (rango)(gf) 0~10 Corriente permisible(A) 3 Resistencia(mΩ) 80
Presión de resorte inicial(gf) 0