(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conjunto de sonda integrado - roscado, serie MNP50

Conjunto de sonda integrado - roscado, serie MNP50

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

No se requiere soldadura, porque los terminales de crimpado redondo y los cables conductores redondos están metidos en las roscas y están asegurados con tuercas.

  • Componentes inCAD
Conjunto de sondas de contacto - Roscado (MNP50): Imagen relacionada
· Materiales
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ÉmboloHerramienta de acero W1-9Chapado en oro sobre capa de níquel
ResorteSWPChapado en oro
MangaLatónChapado en oro sobre capa de níquel
CollarLatónNiquelado
TuercaAcero inoxidable-

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta
GNP12
FNP10N
FNP13
MNP50
-
-
-
-
G
E15
A
G8
Número de parteTono de montaje (mín.)Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclo de reemplazo (referencia)Orificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia)
Inicial2/3 carrera
GNP60.8 mm3,4 mm26gf80gf0.5A50 mΩ100,000 veces0,48 a 0,5 mm
GNP81,0 mm3,4 mm23gf80gf1A0,58 a 0,6 mm
GNP121.5 mm4.0 mm32gf95gf3A300,000 veces1,03 a 1,05 mm
FNP103,0 mm
(6,0 mm)
4,5 mm60gf105gf3A80 mΩ300,000 vecesM2x0.25
FNP10N (con tuerca)
FNP10HDN (con tuerca)56gf175gf
FNP135.0 mm
(7,0 mm)
4.0 mm60gf100 gf3A80 mΩ300,000 vecesM2.5x0.35
FNP13N (con tuerca)
FNP13HDN (con tuerca)58gf175gf
FNP22SF3,0 mm7,0 mm0gf100 gf3A80 mΩ300,000 veces1,98 a 2,00 mm
FNP22150 gf
FNP40SF5.0 mm17,0 mm *0gf220gf3,48 a 3,50 mm
FNP40300gf
FNPS223,0 mm8.0 mm51gf180gf3A80 mΩ300,000 veces1,98 a 2,00 mm
FNPS354.0 mm8.0 mm66gf200 gf3.17 a 3.19 mm
MNP507,0 mm <9,0 mm>7,6 mm228gf455gf5A35 mΩ300,000 veces4,18 a 4,2 mm
[ ! ]Los pasos de montaje en () son aplicables a las sondas de contacto con tuerca. [! ] Los pasos de montaje MNP50 en <> son aplicables a la forma de la punta G8. * La forma de la punta A es de 14.0 mm y la TH es de 9.5 mm.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MNP50-A
MNP50-B
MNP50-C
MNP50-G
MNP50-G8
MNP50-J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de punta de émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-5.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Esfera (SR)] Esfera (SR) B5.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aguja] Aguja C5.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Plano] Flat G5.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Plano] Flat G88.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[taza] Copa J5.0

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Conjunto de sondas de contacto - Roscado (MNP50): Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Ensambles de sondas de contacto Paso de montaje mínimo(mm) 3.50-9.00 Carrera completa (rango)(mm) 7~9.5
Carrera completa(mm) 7.6 Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)(gf) 300.1~ Material del émbolo Acero para herramientas W1-9
Tratamiento de superficie del émbolo Niquelado Respaldo Acabado dorado Longitud del émbolo L1 (Rango)(mm) 15.1~ Tipo de sonda integrada Tipo de conexión por tornillo
Receptáculo Máx. OD D (Rango)(Ø) 3.01~ Barril, material de receptáculo Latón Barril, receptáculos de diámetro exterior(Ø) 4.2
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)(mm) 10.1~15 Propiedades Estándar Presión de resorte inicial (rango)(gf) 200.1~
Corriente permisible(A) 5 Resistencia(mΩ) 35 Longitud del émbolo(mm) 22.0
Receptáculo Diámetro exterior(Ø) 5.0 Barril, receptáculos longitud(mm) 15.0 Presión de resorte inicial(gf) 228
2/3 carrera de presión de resorte(gf) 455