(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sondas de contacto/receptáculos - serie 604

Sondas de contacto/receptáculos - serie 604

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 604
  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 604
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 2.54-3.00
· Ataque (mm): 4
· Resistencia (mes): 80
· Longitud del émbolo L1 (rango) (mm): 5.1 to 8

  • Componentes inCAD
FIND OTHER CONTACT PROBES
 
Sondas de contacto - NP604, serie TP604: imagen relacionada
・Materials
■Contact Probes
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ÉmboloC1730BEnchapado de rodio sobre capa de níquel
BarrilPlata alemanaChapado en oro sobre capa de níquel
Resorte* Acero inoxidable-
* For NP604HD, the material of spring is SWP.
* For TP604, the ball material is brass.
■Receptacles
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LatónChapado en oro sobre capa de níquel

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta (extremo)-Color del cable conductor-Longitud del cable conductor
NP120
NP60SF
NR120
NR604
NRB120
NRB604
-
-

-


D
B

B





-
-




W
W




-
-




1000
400
■Sondas de contacto
Número de parteTono de montaje (mín.)Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclo de reemplazo (referencia)
Inicial2/3 carrera
NP1202,0 mm6.5 mm15 gf50 gf1.5A80 mΩ250,000 veces
NP120HD25 gf100 gf
TP6042,54 mm4 mm36 gf100 gf1.5A80 mΩ300,000 veces
NP60410 gf110 gf
NP604HD39 gf160 gf
NP60SF2,54 mm6.4 mm20 gf50 gf1.5A80 mΩ300,000 veces
NP60S20 gf100 gf
NP6030 gf150 gf
NP60H
NP60HD170 gf100,000 veces
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Receptáculo
[ ! ]Para NR604 y NR60, seleccione la forma final.
Número de parteSonda de contacto de correspondenciaOrificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia)
NR120NP120
NP120HD
1,48 a 1,49 mm
NR120T1,62 a 1,64 mm
NR604TP604
NP604
NP604HD
1,78 a 1,79 mm
NR60NP60SF
NP60S
NP60
NP60H
NP60HD
1,78 a 1,79 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NP604-A
NP604-B
NP604-C
NP604-D19
NP604-E
NP604-ER
NP604HD-A
NP604HD-B
NP604HD-C
NP604HD-D19
NP604HD-E
NP604HD-ER
NR604-A
NR604-B
NR604-C
TP604-D19
TP604-E19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Extremo del cable del receptáculo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10Sondas de contacto-3 ~4.54100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3715.1~200~103806.0-18.510110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) B3 ~4.54100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.9Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3715.1~200~103806.0-18.510110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C3 ~4.54100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3715.1~200~103806.0-18.510110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa D193 ~4.54100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.9Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3715.1~200~103806.0-18.510110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja E3 ~4.54100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3715.1~200~103806.0-18.510110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja ER3 ~4.54100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.4Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3715.1~200~103806.0-18.510110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto-3 ~4.54150.1~200-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3715.1~2030.1~503806.0-18.539160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) B3 ~4.54150.1~200-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.9Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3715.1~2030.1~503806.0-18.539160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C3 ~4.54150.1~200-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3715.1~2030.1~503806.0-18.539160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa D193 ~4.54150.1~200-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.9Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3715.1~2030.1~503806.0-18.539160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja E3 ~4.54150.1~200-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3715.1~2030.1~503806.0-18.539160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja ER3 ~4.54150.1~200-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.4Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3715.1~2030.1~503806.0-18.539160
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Receptáculo---------1.51~2[Aleación de cobre] Latón1.6820.1~25----1.9023.6--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Receptáculo----[Tipo de engarzado] Soldadura B, Crimpado, Tipo de Terminal----1.51~2[Aleación de cobre] Latón1.6820.1~25----1.9023.6--
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10Receptáculo---------1.51~2[Aleación de cobre] Latón1.6820.1~25----1.9023.6--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa D193 ~4.5450.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.9Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3715.1~2030.1~503806.0-18.536100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja E193 ~4.5450.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.9Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3715.1~2030.1~503806.0-18.536100

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Sondas de contacto - NP604, serie TP604: imagen relacionada
Sondas de contacto - NP604, serie TP604: imagen relacionada
 

Información básica

Paso de montaje mínimo(mm) 2.54-3.00 Propiedades Estándar