(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Receptáculos con cable - para las series 60, 604, 120

Receptáculos con cable - para las series 60, 604, 120

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Receptáculos con cable - para las series 60, 604, 120
  • Receptáculos con cable - para las series 60, 604, 120
  • Descuento por volumen

· Escribe: Receptáculo
· Material del receptáculo del barril: Latón
· Dimensión máxima OD D del receptáculo (rango) (⌀): 1.51 to 2
· Propiedad: Estándar

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta (extremo)-Color del cable conductor-Longitud del cable conductor
NP120
NP60SF
NR120
NR604
NRB120
NRB604
-
-

-


D
B

B





-
-




W
W




-
-




1000
400
Número de parteColor del cable conductorLongitud del cable conductor (mm)Cable conductorDirigirReceptáculo Usado
NRB120W
R
BL
(Blanco)
(Rojo)
(Azul)
400
1000
Ø1.0ø0.08x40 piezasNR120
NRB604Ø1.0ø0.08x40 piezasNR604-C
NRB60Ø1.0ø0.08x40 piezasNR60-C
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NRB60-BL-1000
NRB60-BL-400
NRB60-R-1000
NRB60-R-400
NRB60-W-1000
NRB60-W-400
NRB120-BL-1000
NRB120-BL-400
NRB120-R-1000
NRB120-R-400
NRB120-W-1000
NRB120-W-400
NRB604-BL-1000
NRB604-BL-400
NRB604-R-1000
NRB604-R-400
NRB604-W-1000
NRB604-W-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje mínimo
(mm)
Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Selección del color del cable conductor Longitud del cable conductor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.001.6825.1~301.9029.0BL (azul)1,000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.54-3.001.6825.1~301.9029.0BL (azul)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.001.6825.1~301.9029.0R (rojo)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.001.6825.1~301.9029.0R (rojo)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.001.6825.1~301.9029.0W (blanco)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.001.6825.1~301.9029.0W (blanco)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.001.4525.1~301.729.2BL (azul)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.001.4525.1~301.729.2BL (azul)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.001.4525.1~301.729.2R (rojo)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.001.4525.1~301.729.2R (rojo)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.001.4525.1~301.729.2W (blanco)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.001.4525.1~301.729.2W (blanco)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.001.6820.1~251.9023.6BL (azul)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.001.6820.1~251.9023.6BL (azul)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.001.6820.1~251.9023.6R (rojo)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.001.6820.1~251.9023.6R (rojo)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.001.6820.1~251.9023.6W (blanco)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.001.6820.1~251.9023.6W (blanco)400

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Receptáculo Receptáculo Máx. OD D (Rango)(Ø) 1.51~2 Barril, material de receptáculo Latón
Propiedades Estándar