(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sondas de contacto/receptáculos - Serie 120

Sondas de contacto/receptáculos - Serie 120

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sondas de contacto/receptáculos - Serie 120
  • Sondas de contacto/receptáculos - Serie 120
  • Sondas de contacto/receptáculos - Serie 120
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Material del receptáculo del barril: Latón
· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 1.70-2.00
· Ataque (mm): 6.5
· Corriente admisible (A): 1.5

  • Componentes inCAD
FIND OTHER CONTACT PROBES
 
Sondas de contacto - Serie NP120, NP120HD: Imagen relacionada
・Materials
■Contact Probes
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ÉmboloHerramienta de acero W1-9Enchapado de rodio sobre capa de níquel
BarrilLatónChapado en oro sobre capa de níquel
ResorteSWPChapado en oro
■Receptacles
No.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
④ ⑤LatónChapado en oro sobre capa de níquel

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta (extremo)-Color del cable conductor-Longitud del cable conductor
NP120
NP60SF
NR120
NR604
NRB120
NRB604
-
-

-


D
B

B





-
-




W
W




-
-




1000
400
■Sondas de contacto
Número de parteTono de montaje (mín.)Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclo de reemplazo (referencia)
Inicial2/3 carrera
NP1202,0 mm6.5 mm15 gf50 gf1.5A80 mΩ250,000 veces
NP120HD25 gf100 gf
TP6042,54 mm4 mm36 gf100 gf1.5A80 mΩ300,000 veces
NP60410 gf110 gf
NP604HD39 gf160 gf
NP60SF2,54 mm6.4 mm20 gf50 gf1.5A80 mΩ300,000 veces
NP60S20 gf100 gf
NP6030 gf150 gf
NP60H
NP60HD170 gf100,000 veces
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Receptáculo
[ ! ]Para NR604 y NR60, seleccione la forma final.
Número de parteSonda de contacto de correspondenciaOrificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia)
NR120NP120
NP120HD
1,48 a 1,49 mm
NR120T1,62 a 1,64 mm
NR604TP604
NP604
NP604HD
1,78 a 1,79 mm
NR60NP60SF
NP60S
NP60
NP60H
NP60HD
1,78 a 1,79 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NP120-A
NP120-B
NP120-C
NP120-D
NP120-E
NP120-G
NP120-H
NP120-J
NP120-N
NP120HD-A
NP120HD-B
NP120HD-C
NP120HD-D
NP120HD-E
NP120HD-G
NP120HD-H
NP120HD-J
NP120HD-N
NR120
NR120T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Extremo del cable del receptáculo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[Corona recta] Corona recta A5~6.56.530.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2510.1~201.5808.5-24.51550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) B5~6.56.530.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2510.1~201.5808.5-24.51550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C5~6.56.530.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.93Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2510.1~201.5808.5-24.51550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa D5~6.56.530.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2510.1~201.5808.5-24.51550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja E5~6.56.530.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2510.1~201.5808.5-24.51550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Plano] Flat G5~6.56.530.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2510.1~201.5808.5-24.51550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Corona recta] Corona recta H5~6.56.530.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.93Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2510.1~201.5808.5-24.51550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa J5~6.56.530.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.93Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2510.1~201.5808.5-24.51550
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) N5~6.56.530.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.93Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2510.1~201.5808.5-24.51550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Corona recta] Corona recta A5~6.56.550.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2520.1~301.5808.5-24.525100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) B5~6.56.550.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2520.1~301.5808.5-24.525100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C5~6.56.550.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.93Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2520.1~301.5808.5-24.525100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[taza] Copa D5~6.56.550.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2520.1~301.5808.5-24.525100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja E5~6.56.550.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2520.1~301.5808.5-24.525100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Plano] Flat G5~6.56.550.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2520.1~301.5808.5-24.525100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[Corona recta] Corona recta H5~6.56.550.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.93Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2520.1~301.5808.5-24.525100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa J5~6.56.550.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.93Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2520.1~301.5808.5-24.525100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) N5~6.56.550.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.93Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-1.2020.1~2520.1~301.5808.5-24.525100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Receptáculo---------1.51~21.4525.1~30----1.729.2--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Receptáculo----[Tipo de engarzado] Soldadura B, Crimpado, Tipo de Terminal----1.51~21.6030.1~----1.8035.1--

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Sondas de contacto - Serie NP120, NP120HD: Imagen relacionada
Sondas de contacto - Serie NP120, NP120HD: Imagen relacionada
 

Información básica

Paso de montaje mínimo(mm) 1.70-2.00 Barril, material de receptáculo Latón Propiedades Estándar