(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Receptáculos con hilo conductor - para series 45, 88

Receptáculos con hilo conductor - para series 45, 88
  • Descuento por volumen

· Escribe: Receptáculo
· Material del receptáculo del barril: Latón
· Dimensión máxima OD D del receptáculo (rango) (⌀): 1.01 to 1.5
· Extremo del cable del receptáculo: Tipo B de soldadura y engarzado
· Propiedad: Estándar

  • Componentes inCAD

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta (extremo)-Color del cable conductor-Longitud del cable conductor
NP68SF
NP88
NR88
NR45S
NRB68
NRSB45
-
-

-


A
C

B





-
-




W
W




-
-




1000
400
Número de parteColor del cable conductorLongitud del cable conductor (mm)Cable conductorDirigirReceptáculo Usado
NRB68W
R
BL
(Blanco)
(Rojo)
(Azul)
400
1000
Ø0.63ø0.12x7 piezasNR68
NRB88Ø0.63ø0.12x7 piezasNR88
NRSB45Ø1.0ø0.08x40 piezasNR45S-B
NRB45Ø1.0ø0.08x40 piezasNR45-B
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NRB45-BL-1000
NRB45-BL-400
NRB45-R-1000
NRB45-R-400
NRB45-W-1000
NRB45-W-400
NRB88-BL-1000
NRB88-BL-400
NRB88-R-1000
NRB88-R-400
NRB88-W-1000
NRB88-W-400
NRSB45-BL-1000
NRSB45-BL-400
NRSB45-R-1000
NRSB45-R-400
NRSB45-W-1000
NRSB45-W-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje mínimo
(mm)
Extremo del cable del receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Selección del color del cable conductor Longitud del cable conductor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.00[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado1.3225.1~301.4229.2BL (azul)1,000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.70-2.00[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado1.3225.1~301.4229.2BL (azul)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.00[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado1.3225.1~301.4229.2R (rojo)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.00[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado1.3225.1~301.4229.2R (rojo)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.00[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado1.3225.1~301.4229.2W (blanco)1,000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.70-2.00[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado1.3225.1~301.4229.2W (blanco)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.27-1.50-1.1015.1~201.3017.1BL (azul)1,000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.27-1.50-1.1015.1~201.3017.1BL (azul)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.27-1.50-1.1015.1~201.3017.1R (rojo)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.27-1.50-1.1015.1~201.3017.1R (rojo)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.27-1.50-1.1015.1~201.3017.1W (blanco)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.27-1.50-1.1015.1~201.3017.1W (blanco)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.00[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado1.3215.1~201.4217.5BL (azul)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.00[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado1.3215.1~201.4217.5BL (azul)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.00[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado1.3215.1~201.4217.5R (rojo)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.00[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado1.3215.1~201.4217.5R (rojo)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.00[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado1.3215.1~201.4217.5W (blanco)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.00[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado1.3215.1~201.4217.5W (blanco)400

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Recepticels with Wire - Serie NRB88: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Receptáculo Receptáculo Máx. OD D (Rango)(Ø) 1.01~1.5 Barril, material de receptáculo Latón
Propiedades Estándar