(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sondas de contacto/receptáculos - serie 45S3

Sondas de contacto/receptáculos - serie 45S3

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 45S3
  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 45S3
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Material del receptáculo del barril: Latón
· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 1.70-2.00
· Ataque (mm): 3.0
· Presión inicial del resorte (rango) (g.f.): 20.1 to 30

  • Componentes inCAD
FIND OTHER CONTACT PROBES
 
Sondas de contacto - Serie NP45S3SF, NP45S3: Imagen relacionada
・Materials
■Contact Probes
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ÉmboloHerramienta de acero W1-9Enchapado de rodio sobre capa de níquel
BarrilLatónChapado en oro sobre capa de níquel
ResorteInoxidable-
■Receptacles
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LatónChapado en oro sobre capa de níquel

Especificaciones

Número de pieza-Forma de la punta (extremo)-Color del cable conductor-Longitud del cable conductor
NP45S3-B    
■ Sondas de contacto
Número de piezaTono de montaje (mín.)Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclo de reemplazo (referencia)
Inicial2/3 carrera
NP45S3SF1.7mm3.0mm25 gf50 gf3A60 mΩ300,000 veces
NP45S330 gf100 gf
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
■ Receptáculo
[ ! ]Para NR45S5, seleccione la forma del extremo.
Número de piezaSonda de contacto de correspondenciaOrificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia)
NR45SNP45S3SF
NP45S3
1.39~1.41mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NP45S3-A
NP45S3-B
NP45S3-C
NP45S3-D
NP45S3-E15
NP45S3-G
NP45S3-H
NP45S3-J
NP45S3-N
NP45S3SF-A
NP45S3SF-B
NP45S3SF-C
NP45S3SF-D
NP45S3SF-E15
NP45S3SF-G
NP45S3SF-H
NP45S3SF-J
NP45S3SF-N
NR45S-B
NR45S-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Extremo del cable del receptáculo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto-3 ~4.5350.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.530100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) B3 ~4.5350.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.530100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C3 ~4.5350.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.530100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa D3 ~4.5350.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.530100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja E153 ~4.5350.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.530100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Plano] Flat G3 ~4.5350.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.530100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Corona recta] Corona recta H3 ~4.5350.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.530100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa J3 ~4.5350.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.530100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) N3 ~4.5350.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.530100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto-3 ~4.5330.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.52550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) B3 ~4.5330.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.52550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C3 ~4.5330.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.52550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa D3 ~4.5330.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.52550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja E153 ~4.5330.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.52550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Plano] Flat G3 ~4.5330.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.52550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Corona recta] Corona recta H3 ~4.5330.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.52550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa J3 ~4.5330.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.52550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) N3 ~4.5330.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-110.1~1520.1~303604.5-12.52550
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Receptáculo----[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado----1.01~1.51.3215.1~20----1.4217.5--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Receptáculo---------1.01~1.51.3215.1~20----1.4217.5--

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Sondas de contacto - Serie NP45S3SF, NP45S3: Imagen relacionada
 

Información básica

Paso de montaje mínimo(mm) 1.70-2.00 Barril, material de receptáculo Latón Propiedades Estándar