(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Receptáculos con hilo conductor - para series 26, 31, 38

Receptáculos con hilo conductor - para series 26, 31, 38

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Receptáculos con hilo conductor - para series 26, 31, 38
  • Receptáculos con hilo conductor - para series 26, 31, 38
  • Descuento por volumen

· Escribe: Receptáculo
· Paso de montaje (mm): 0.30-1.00
· Dimensión máxima OD D del receptáculo (rango) (⌀): 0.01 to 1
· Propiedad: Estándar

  • Componentes inCAD

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta-Color del cable conductor-Longitud del cable conductor
NP26
NP38
NR26
NR20K
NRB26
NRB38
-
-

-

A
A

B





-
-




R
R




-
-




1000
400
Número de parteColor del cable conductorLongitud del cable conductor (mm)Cable conductorDirigirReceptáculo Usado
NRB26W
R
BL
(Blanco)
(Rojo)
(Azul)
400
1000
Ø0.3ø0.05x7 piezasNR26
NRB31Ø0.4ø0.08x7 piezasNR31
NRB38Ø0.4ø0.08x7 piezasNR38
NRKB20Ø0.4ø0.08x7 piezasNR20K-B
NRB58Ø0.4ø0.08x7 piezasNR58
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NRB26-BL-1000
NRB26-BL-400
NRB26-R-1000
NRB26-R-400
NRB26-W-1000
NRB26-W-400
NRB31-BL-1000
NRB31-BL-400
NRB31-R-1000
NRB31-R-400
NRB31-W-1000
NRB31-W-400
NRB38-BL-1000
NRB38-BL-400
NRB38-R-1000
NRB38-R-400
NRB38-W-1000
NRB38-W-400
NRB58-BL-1000
NRB58-BL-400
NRB58-R-1000
NRB58-R-400
NRB58-W-1000
NRB58-W-400
NRKB20-BL-1000
NRKB20-BL-400
NRKB20-R-1000
NRKB20-R-400
NRKB20-W-1000
NRKB20-W-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSBarril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Selección del color del cable conductor Longitud del cable conductor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.3610.1~150.4012.9BL (azul)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.3610.1~150.4012.9BL (azul)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.3610.1~150.4012.9R (rojo)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.3610.1~150.4012.9R (rojo)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.3610.1~150.4012.9W (blanco)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.3610.1~150.4012.9W (blanco)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.4410.1~150.5012.7BL (azul)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.4410.1~150.5012.7BL (azul)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.4410.1~150.5012.7R (rojo)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.4410.1~150.5012.7R (rojo)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.4410.1~150.5012.7W (blanco)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.4410.1~150.5012.7W (blanco)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.510.1~150.6212.8BL (azul)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.510.1~150.6212.8BL (azul)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.510.1~150.6212.8R (rojo)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.510.1~150.6212.8R (rojo)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.510.1~150.6212.8W (blanco)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.510.1~150.6212.8W (blanco)400
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.8015.1~200.9018.6BL (azul)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.8015.1~200.9018.6BL (azul)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.8015.1~200.9018.6R (rojo)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.8015.1~200.9018.6R (rojo)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.8015.1~200.9018.6W (blanco)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.8015.1~200.9018.6W (blanco)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.6515.1~200.819.6BL (azul)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.6515.1~200.819.6BL (azul)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.6515.1~200.819.6R (rojo)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.6515.1~200.819.6R (rojo)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.6515.1~200.819.6W (blanco)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aleación de cobre] Latón0.6515.1~200.819.6W (blanco)400

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Receptáculo Paso de montaje mínimo(mm) 0.30-1.00 Receptáculo Máx. OD D (Rango)(Ø) 0.01~1
Propiedades Estándar