(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicadores de interruptor de límite - con tornillo de fijación

Indicadores de interruptor de límite - con tornillo de fijación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] · La detección de posición es posible usándola junto con un interruptor de límite

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Banderas de interruptor: tornillo de fijación, cono de un extremo con orificio pasante: imagen relacionada
· Materiales
FormaOrificio del ejeTipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tipo de cono de un extremoA través del orificioDGSMAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de fijación 2 piezas
Tipo de cono de ambos extremosDGWM
Tipo de cono de un extremoOrificio roscado internoDMSMAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de fijación 2 piezas / Bola de latón 2 piezas
Tipo de cono de ambos extremosDMWM

Especificaciones

Número de parte-d, M-α°
TipoD
DGSM30-10-45
■ Cono de un extremo / Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y tornillo de fijación
Número de partedα°L
TipoD
DGSM30104522
401216304524
5028
DGWM30104530
401216304534
5042
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Cono de un extremo / Tipo de cono de ambos extremos con orificio roscado y tornillo de fijación
Número de parteM
(Grueso)
α°L
TipoD
DMSM30104522
401216304524
5028
DMWM30104530
401216304534
5042
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DGSM30-10-45
DGSM40-12-30
DGSM40-12-45
DGSM40-16-30
DGSM40-16-45
DGSM50-12-30
DGSM50-12-45
DGSM50-16-30
DGSM50-16-45
DGWM30-10-45
DGWM40-12-30
DGWM40-12-45
DGWM40-16-30
DGWM40-16-45
DGWM50-12-30
DGWM50-12-45
DGWM50-16-30
DGWM50-16-45
DMSM30-10-45
DMSM40-12-30
DMSM40-12-45
DMSM40-16-30
DMSM40-16-45
DMSM50-12-30
DMSM50-12-45
DMSM50-16-30
DMSM50-16-45
DMWM30-10-45
DMWM40-12-30
DMWM40-12-45
DMWM40-16-30
DMWM40-16-45
DMWM50-12-30
DMWM50-12-45
DMWM50-16-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo O.D. D
(mm)
M (grueso) ID d
(mm)
Ángulo α
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y tornillo de fijación30-1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y tornillo de fijación40-1230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y tornillo de fijación40-1245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y tornillo de fijación40-1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y tornillo de fijación40-1645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y tornillo de fijación50-1230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y tornillo de fijación50-1245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y tornillo de fijación50-1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y tornillo de fijación50-1645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y tornillo de fijación30-1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y tornillo de fijación40-1230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y tornillo de fijación40-1245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y tornillo de fijación40-1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y tornillo de fijación40-1645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y tornillo de fijación50-1230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y tornillo de fijación50-1245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y tornillo de fijación50-1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y tornillo de fijación50-1645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y tornillo de fijación3010-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y tornillo de fijación4012-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y tornillo de fijación4012-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y tornillo de fijación4016-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y tornillo de fijación4016-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y tornillo de fijación5012-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y tornillo de fijación5012-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y tornillo de fijación5016-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y tornillo de fijación5016-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio roscado y tornillo de fijación3010-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio roscado y tornillo de fijación4012-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio roscado y tornillo de fijación4012-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio roscado y tornillo de fijación4016-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio roscado y tornillo de fijación4016-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio roscado y tornillo de fijación5012-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio roscado y tornillo de fijación5012-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio roscado y tornillo de fijación5016-45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Banderas de interruptor: tornillo de fijación, cono de un extremo con orificio pasante: imagen relacionada