(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cámaras con fotosensor - ángulo ajustable

Cámaras con fotosensor - ángulo ajustable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

El ángulo de corte se puede ajustar después de la instalación.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Levas fotosensibles: ajuste del ángulo: imagen relacionada
· Materiales
TipoPieza[M] Material[S] Surf. Tratamiento[ A ] Accesorios
HPSCACuerpo principalAleación de aluminio 6063Anodizado negroTornillo de ajuste
2 piezas
Placa ajustable en ánguloAleación de aluminio 5052

Especificaciones

Número de parte-P
HPSCA40-12
Número de parteP Z
Rango de ajuste
MABCProfundidad de corte efectiva *
TipoD
HPSCA4056810~120M35.520 65,5 mm
1012M4
5068M37.525 8.56.8 mm
101215M4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada,
solicite una cotización.
* La profundidad efectiva de la ranura es menor que C debido al tornillo de ajuste (y la ranura).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPSCA40-[5,​6,​8,​10,​12]
HPSCA50-[6,​8,​10,​12,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(mm)
Selección del diámetro del agujero del eje [P]
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10405 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10506 ~ 15