(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cámaras fotosensibles: sujeción

Cámaras fotosensibles: sujeción

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Este es del tipo de cubo de sujeción y, por lo tanto, se puede montar en un eje sin dañarlo.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HPSCC50-[8,​10,​12,​15]

Cámaras fotosensibles: sujeción: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
HPSCCAleación de aluminio 6063Anodizado negroTornillo de cabeza hexagonal

Especificaciones

Número de parte-P
HPSCC50-15
Número de parteP AmBCSXYt
TipoD
HPSCC508101215114.7531 6.52.511.54.81.5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPSCC50-[8,​10,​12,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSelección del diámetro del agujero del eje [P]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 ~ 15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

O.D. D(mm) 50