(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cámaras fotosensores - poliacetal

Cámaras fotosensores - poliacetal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las levas con fotosensor - poliacetal, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Photo Sensor Cams- Resin: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
HPJCPoliacetal (negro)-Tornillo de fijación 2 piezas

Especificaciones

Número de parte-P
HPJC40-6
Número de partePMABCSt
TipoD
HPJC32568M35.514 8.51.51.5
4056820 2
1012M4
5068M37.525 2.5
101215M4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPJC32-[5,​6,​8]
HPJC40-[5,​6,​8,​10,​12]
HPJC50-[6,​8,​10,​12,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(mm)
Selección del diámetro del agujero del eje [P]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10325 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10405 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10506 ~ 15