(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cámaras de fotosensor

Cámaras de fotosensor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

El uso combinado con Photo Sensor permite la detección de velocidad de rotación.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Photo Sensor Cams- Solid: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SólidoCorteHendidura configurable
HPSCNHPSCHPSCZAleación de aluminio 6063Anodizado negroTornillo de fijación 2 piezas
HPSCWNHPSCWHPSCWZAnodizado claro

Especificaciones

Número de parte-P-Z
HPSCZ50-9.5-180
Número de partePZ
1 ° incremento
MABCSt
TipoD
(Sólido)
HPSCN
HPSCWN
(Corte largo)
HPSC
HPSCW
(Hendidura configurable)
HPSCZ
HPSCWZ
2856810~350
(Disponible para
Configurable
Solo con hendidura)
M35.514 6.51.51.5
3234566.3588.5
4034566.35820 2
9.51012M4
45568M37.525 2.5
101215M4
504566.358M3
9.5101215M4
6066.35830
9.5101215
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Photo Sensor Cams- Solid: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPSC28-[5,​6,​8]
HPSC32-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
HPSC32-PC7
HPSC40-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12]
HPSC40-PC[7,​9,​11]
HPSC45-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
HPSC45-PC[7,​9,​11]
HPSC50-[4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSC50-PC[7,​9,​11,​13,​14]
HPSC60-[6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSCN28-[5,​6,​8]
HPSCN32-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
HPSCN32-PC7
HPSCN40-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12]
HPSCN40-PC[7,​9,​11]
HPSCN45-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
HPSCN50-[4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSCN50-PC[7,​9,​11,​13,​14]
HPSCN60-[6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSCW28-[5,​6,​8]
HPSCW32-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
HPSCW32-PC7
HPSCW40-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12]
HPSCW40-PC[7,​9,​11]
HPSCW45-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
HPSCW50-[4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSCW50-PC[7,​9,​11,​13,​14]
HPSCW60-[6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSCWN28-[5,​6,​8]
HPSCWN32-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
HPSCWN32-PC7
HPSCWN40-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12]
HPSCWN40-PC[7,​9,​11]
HPSCWN45-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
HPSCWN50-[4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSCWN50-PC[7,​9,​11,​13,​14]
HPSCWN60-[6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSCWZ28-[5,​6,​8]-[10-350/1]
HPSCWZ32-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]-[10-350/1]
HPSCWZ40-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12]-[10-350/1]
HPSCWZ45-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-[10-350/1]
HPSCWZ50-[4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]-[10-350/1]
HPSCWZ60-[6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]-[10-350/1]
HPSCZ28-[5,​6,​8]-[10-350/1]
HPSCZ32-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]-[10-350/1]
HPSCZ40-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12]-[10-350/1]
HPSCZ45-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-[10-350/1]
HPSCZ50-[4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]-[10-350/1]
HPSCZ60-[6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]-[10-350/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Tratamiento de superficies O.D. D
(mm)
Cambio del diámetro del agujero del eje [PC]
(mm)
Selección del diámetro del agujero del eje [P]
(mm)
Ángulo de hendidura Especificar [Z]
(°)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizado negro28-5 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizado negro32-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizado negro327--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizado negro40-3 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizado negro407 ~ 11--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizado negro45-5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizado negro457 ~ 11--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizado negro50-4 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizado negro507 ~ 14--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizado negro60-6 ~ 15-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizado negro28-5 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizado negro32-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizado negro327--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizado negro40-3 ~ 12-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizado negro407 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizado negro45-5 ~ 15-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizado negro50-4 ~ 15-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizado negro507 ~ 14--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizado negro60-6 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizar28-5 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizar32-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizar327--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizar40-3 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizar407 ~ 11--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizar45-5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizar50-4 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizar507 ~ 14--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ancho de hendidura fijoAnodizar60-6 ~ 15-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizar28-5 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizar32-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizar327--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizar40-3 ~ 12-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizar407 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizar45-5 ~ 15-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizar50-4 ~ 15-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizar507 ~ 14--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo no separableAnodizar60-6 ~ 15-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hendidura configurableAnodizar28-5 ~ 810 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hendidura configurableAnodizar32-3 ~ 810 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hendidura configurableAnodizar40-3 ~ 1210 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hendidura configurableAnodizar45-5 ~ 1510 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hendidura configurableAnodizar50-4 ~ 1510 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hendidura configurableAnodizar60-6 ~ 1510 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hendidura configurableAnodizado negro28-5 ~ 810 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hendidura configurableAnodizado negro32-3 ~ 810 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hendidura configurableAnodizado negro40-3 ~ 1210 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hendidura configurableAnodizado negro45-5 ~ 1510 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hendidura configurableAnodizado negro50-4 ~ 1510 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hendidura configurableAnodizado negro60-6 ~ 1510 ~ 350

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Photo Sensor Cams- Solid: imagen relacionada