(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cámaras Fotosensibles - 180 grados

Cámaras Fotosensibles - 180 grados
  • Descuento por volumen

Al usar esto en combinación con múltiples unidades de sensor en prueba, el ángulo de corte se puede ajustar al valor requerido en el acto.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Cámaras fotosensibles - 180 grados: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[S] Surf. Tratamiento[ A ] Accesorios
PSCNylon 6 (fibra de vidrio 30%)-Tornillo de ajuste
3 piezas
PSCHAleación de aluminio 6063Anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
PSC10
Número de parteBD
TipoP
PSC
PSCH
61328
81530
101732
121934

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSC6
PSC8
PSC10
PSC12
PSCH6
PSCH8
PSCH10
PSCH12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial I.D. P
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Nylon 6 (fibra de vidrio 30%)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Nylon 6 (fibra de vidrio 30%)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Nylon 6 (fibra de vidrio 30%)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Nylon 6 (fibra de vidrio 30%)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 60636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 60638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 606310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 606312