(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rieles para interruptores y sensores - bloques de puesta a tierra

Rieles para interruptores y sensores - bloques de puesta a tierra

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Rieles para interruptores y sensores - bloques de puesta a tierra
  • Rieles para interruptores y sensores - bloques de puesta a tierra
  • Rieles para interruptores y sensores - bloques de puesta a tierra
  • Descuento por volumen

· Escribe: Accesorios para rieles
· Material: Latón
· Tratamiento de superficies: Niquelado sin electrolítico

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Esta serie se encuentra actualmente bajo investigación por el RoHS10. La encuesta está programada para completarse en agosto de 2019. Este es un producto que no cumple con RoHS en este momento.
Bloques de puesta a tierra: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón C36000 E-F [S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-M
ETB3-4
Número de parteMd
ETB3
ETB6
ETB12
4 4.5
5 5.5
6 6.6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ETB3-4
ETB3-5
ETB3-6
ETB6-4
ETB6-5
ETB6-6
ETB12-4
ETB12-5
ETB12-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de agujeros Diámetro del orificio del tornillo M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3 (agujero roscado)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3 (agujero roscado)5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3 (agujero roscado)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6 (agujero roscado)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6 (agujero roscado)5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6 (agujero roscado)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12 (agujero roscado)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12 (agujero roscado)5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

12 (agujero roscado)6

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bloques de puesta a tierra: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Accesorios de rieles Material C36000 Latón E-F Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico