(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rieles para interruptores y sensores - en forma de C

Rieles para interruptores y sensores - en forma de C
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre rieles para interruptores y sensores en forma de C, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rieles de sensor en forma de C: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063 [S] Tratamiento superficial: anodizado transparente (excepto extremos)

Especificaciones

Número de parte-L
SERCC-200
Número de parteL
SERCC200
300
500

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SERCC-200
SERCC-300
SERCC-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500