(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas para rieles de sensores - premontaje

Tuercas para rieles de sensores - premontaje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Las tuercas son difíciles de caer dentro del riel, incluso cuando se instalan en rieles verticales, y están dedicadas a rieles para interruptores y sensores - Acero

  • METRIC
Tuercas para rieles de sensor: imagen relacionada
· Materiales
Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Marco[ M ] acero inoxidable 304H-
TuercaSWRM Acero con bajo contenido de carbono 10 Acero con alambre de carbono (JIS)Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
2P
RFM5
Número de parte
2P
RFM5
RXM5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RFM5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Accesorios de rieles Material Acero al carbono 1010 Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Diámetro del orificio del tornillo M(mm) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RFM5 de la serie Tuercas para rieles de sensores - premontaje.