(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rieles para interruptores y sensores - longitud estándar

Rieles para interruptores y sensores - longitud estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Rieles para interruptores y sensores - longitud estándar
  • Rieles para interruptores y sensores - longitud estándar
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Rieles de hierro adecuados para el montaje de sensores e interruptores.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rieles para interruptores y sensores - Tipo de acero Longitud estándar: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero con poco carbono [S] Tratamiento superficial: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-L-V-W-X-Y-Z
2RU-400
2RUS5H-660-V30-W180-X330-Y480-Z630
Número de parteL
2RU100
200
300
400
500
600
1000
1500
Número de parteIncremento de 1 mm
TipoNumero de orificiosLV W X Y Z
2RUS0H (sin orificio)50~120010~1190
2H
3H
4H
5H
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]2RU se puede montar de dos maneras. Se puede atornillar insertando accesorios de montaje en riel (2P) en ambos extremos, o soldar los rieles directamente en una máquina.
[ ! ]Para la fijación de 2RUS, use tornillos de cabeza hueca hexagonal M6. La tuerca aplicable es RFM5. El RFM5 y los tornillos no interferirán como se muestra en el ejemplo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
2RU-100
2RU-1000
2RU-1500
2RU-200
2RU-300
2RU-400
2RU-500
2RU-600
2RUS0H-[50-1200/1]
2RUS2H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[20-1190/1]
2RUS3H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[20-1190/1]-X[30-1190/1]
2RUS4H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[20-1190/1]-X[30-1190/1]-Y[40-1190/1]
2RUS5H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[20-1190/1]-X[30-1190/1]-Y[40-1190/1]-Z[50-1190/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPosición del agujero Orificios de montaje Tipo Longitud total L
(mm)
Numero de agujeros Posición del agujero [V]
(mm)
Posición del agujero [W]
(mm)
Posición del agujero [X]
(mm)
Posición del agujero [Y]
(mm)
Posición del agujero [Z]
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin agujero-L Dimension Standard100------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin agujero-L Dimension Standard1000------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin agujero-L Dimension Standard1500------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin agujero-L Dimension Standard200------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin agujero-L Dimension Standard300------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin agujero-L Dimension Standard400------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin agujero-L Dimension Standard500------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin agujero-L Dimension Standard600------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Posiciones de agujeros configurablesAgujeros pasantes / agujeros ranuradosDimensión L configurable50 ~ 12000H (sin agujero)-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Posiciones de agujeros configurablesAgujeros pasantes / agujeros ranuradosDimensión L configurable50 ~ 12002H (dos agujeros)10 ~ 119020 ~ 1190---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Posiciones de agujeros configurablesAgujeros pasantes / agujeros ranuradosDimensión L configurable50 ~ 12003H (tres agujeros)10 ~ 119020 ~ 119030 ~ 1190--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Posiciones de agujeros configurablesAgujeros pasantes / agujeros ranuradosDimensión L configurable50 ~ 12004H (cuatro agujeros)10 ~ 119020 ~ 119030 ~ 119040 ~ 1190-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Posiciones de agujeros configurablesAgujeros pasantes / agujeros ranuradosDimensión L configurable50 ~ 12005H (5 hoyos)10 ~ 119020 ~ 119030 ~ 119040 ~ 119050 ~ 1190

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rieles para interruptores y sensores - Tipo de acero Longitud estándar: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Forma de riel A Material Acero bajo en carbón Tratamiento de superficies Cromado trivalente