(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para sensores de proximidad - soportes, en forma de T

Accesorios para riel - Soporte en T: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-M
SBRK4-8
Número de parteMMxP (fino)
TipoNo.
SBRK488x1.0
1212x1.0
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBRK4-8
SBRK4-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del orificio del tornillo M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Paso P(mm) 1.0

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico