(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rieles para interruptores y sensores - microfotosensores

Rieles para interruptores y sensores - microfotosensores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Basado en chapa y delgada / ligera. Por lo tanto, adecuado para montar fotomicro sensores.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rieles para sensores de microfotografía: imagen relacionada
Rieles para sensores de microfotografía: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero con bajo contenido de carbono SWRM
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-L
MPSEN7-70
Número de parteL
TipoTono
MPSEN750 60 70 80 90 100
19

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MPSEN7-50
MPSEN7-60
MPSEN7-70
MPSEN7-80
MPSEN7-90
MPSEN7-100
MPSEN19-50
MPSEN19-60
MPSEN19-70
MPSEN19-80
MPSEN19-90
MPSEN19-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de agujero ranurado
(mm)
Tamaño de agujero ranurado L
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1076092
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10770102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10780112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10790122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107100132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10195082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10196092
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101970102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101980112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101990122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019100132

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rieles para sensores de microfotografía: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Photomicro - sensores Rail Posición del agujero Posición del agujero fija Orificios de montaje Agujeros pasantes / agujeros ranurados
Material Acero bajo en carbón Tratamiento de superficies Cromado trivalente Material Acero bajo en carbón
Tratamiento de superficies Cromado trivalente