(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rieles para interruptores y sensores - tuercas de barra

Rieles para interruptores y sensores - tuercas de barra
  • Descuento por volumen

Tuercas de barra para ranuras de sensor. Las tuercas integradas de resorte para evitar caídas para uso vertical están disponibles.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bar Nuts: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Estándarcon retenedor de tuerca
SQNSQNHAcero bajo en carbónCromato trivalente
SQNS-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-A-P
SQN4-36-25.4
Número de parteAPBT
SQN
SQNH
SQNS
TipoM
SQN
SQNS
SQNH
21584.0 1.6 1.5
2518
3156(6.5)7*5.4 2.3 2.0
208910*12*
2514161819*20*
32222424.5
42816*(16.5)(18)6.8 3.2 2.0
3220*(22)(23)
3625(25.4)
52(33)(40)(42)-
54025287.8 3.2 -
423030.2
52324042
72505460
[ ! ]Las dimensiones en () no son aplicables a SQNS. [! ] SQNH es aplicable a las dimensiones P indicadas con *.
[ ! ]SQN2-25-18 y SQNS3-15-6.5 no están disponibles. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Bar Nuts: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SQN3-20-10
SQN3-20-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Con o sin trabajo adicional de especificar la dimensión P en un incremento de 1 mm [PC] Tipo Material Diámetro del orificio del tornillo M
(mm)
Longitud total A
(mm)
Dimensión P
(mm)
Cambio de dimensión de tono [PC]
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero bajo en carbónCromado trivalenteNo provistoEstándarAcero bajo en carbón32010-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero bajo en carbónCromado trivalenteProvistoEstándarAcero bajo en carbón32010-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Accesorios de rieles