(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores de cinta

Calentadores de cinta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores de cinta
  • Calentadores de cinta
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para solución química y calentamiento de líquidos.
· Ancho W (mm): 20
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cinturón
· Tipo de cuerpo generador de calor: Alambre de níquel-cromo

  • Componentes inCAD
Calentadores de cinta: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
ElementoCable conductorPelícula de alambre de plomo
MRBHTela de vidrioNíquel (Ni)Plomo de vidrio
MRBHFPaño de vidrio (revestimiento de flúor)Cobre (Cu)Plomo flúor

Especificaciones

Número de parte
MRBH5
Número de parteLW
(Energia electrica)
V (voltaje)Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoNo.
MRBH
MRBHF
110001001000.5
22000200
31000100200
42000200
53000300

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MRBH1
MRBH2
MRBH3
MRBH4
MRBH5
MRBHF1
MRBHF2
MRBHF3
MRBHF4
MRBHF5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje
(V)
Salida nominal
(W)
Salida nominal
(W)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100~135100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100150~250200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200~135100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200150~250200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200300~560300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100~135100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100150~250200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200~135100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200150~250200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200300~560300

Cargando…

  1. 1

Más información

Calentadores de cinta: imagen relacionada

Ejemplo

Calentadores de cinta: imagen relacionada