(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores enfundados para calentamiento de líquidos - Rectos, un terminal

Calentadores enfundados para calentamiento de líquidos - Rectos, un terminal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material de la zona de calefacción: Acero inoxidable 316 L
· Tipo de cuerpo generador de calor: Alambre de níquel-cromo
· Tipo de funda: Estándar
· Forma de funda: Recto, un terminal
· Dimensión diámetro D (⌀): 12

  • Componentes inCAD
Calentadores enfundados para calentamiento de líquidos: recto, un terminal: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Elemento calentador: acero inoxidable 316 L (para agua)
Buje: acero inoxidable 304

Tapa de protección de alambre de plomo: caucho de silicona (temperatura resistente al calor: 180°C)
Cable de plomo: cable trenzado de vidrio con revestimiento de silicona (temperatura de resistencia al calor: 180°C)

Especificaciones

Número de parte-V
MSHSW1.5-V200
Número de parteV
(Voltaje)
LW
(Energia electrica)
Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
TipoNo.
MSHSW
(Calentamiento de agua)
0.51002305007.0
200
0.75100325750
200
12004201000
1.52006101500

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSHSW0.5-V100
MSHSW0.5-V200
MSHSW0.75-V100
MSHSW0.75-V200
MSHSW1-V200
MSHSW1.5-V200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSalida nominal
(W)
Voltaje
(V)
Salida nominal
(W)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10~999100500
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10~999200500
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10~999100750
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10~999200750
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1010002001000
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101001~20002001500

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Calentadores enfundados para calentamiento de líquidos: recto, un terminal: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría Cuerpo principal del calentador Fluido compatible Agua Densidad de poder 7.0W/cm2